ZETA PN 4
VAG
Knife Gate Valve
ZETA Knife Gate Valve
electric actuator
Powered by
CAD모델 선택
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/stellantrieb/zeta_pn_4_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN700-PN4_EA(400)},{IDNR=},{PN=4},{DN=700},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=2466},{H2=1588},{D=895},{DK=840},{L=163},{HS1=600},{B1=285},{C1=384},{C2=235},{C3=94},{DHA1=315},{NSL=16},{D2=M27},{NL=8},{D3=30},{N=24},{BG=292},{VER=4.000},{VERS=3.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
pressure rate
[mm]
DN
nominal diameter
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
DK
hole circle
[mm]
L
Length
[mm]
HS1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
length of handle
[mm]
DHA1
handwheel diameter actuator
[mm]
NSL
number of blind holes
[mm]
D2
thread-blind hole
[mm]
NL
no. of holes
ⁿ/ₐ
D3
bore diameter
[mm]
BG
[mm]
ZETA_DN700-PN4_EA
4
700
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN700 PN4
electric actuator (EA)
2466
1588
895
840
163
600
285
384
235
94
315
16
M27
8
30
292
ZETA_DN800-PN4_EA
4
800
VAG ZETA Knife Gate Valve
DN800 PN4
electric actuator (EA)
2735
1757
1015
950
190
700
285
384
235
94
315
16
M30
8
34
292
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성