DURA PN16 Electr. actuator
VAG
Control Valves
DURA Control Valve
Electric actuator
Powered by
CAD모델 선택
{vag/regelarmaturen/dura/stellantrieb/dura_pn16_electr_actuator_asmtab.prj},{NB=VAG DURA_DN80-PN16_EA(400)},{PN=16},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=DURA Regelventil - with electr. actuator},{X=2},{PPATH=../dura_asmtpl.prj},{D=200},{K=160},{D2=19},{B=19},{VD=3},{N=8},{L1=310},{L2=110},{E1=105},{E2=238},{E3=264},{E4=249},{H1=270},{H2=558}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Unit pressure rating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
Outer diameter of flange
[mm]
K
Pitch circle diameter of flange
[mm]
D2
hole
[mm]
B
Flange width
[mm]
VD
Frame width
[mm]
N
Total number of holes
[mm]
L1
Overall length
[mm]
L2
Wide feet
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
DURA_DN50-PN16_EA
16
50
DURA Control Valve - wit...
DN50 PN16
165
125
19
19
3
4
230
90
80
238
264
249
241
529
DURA_DN65-PN16_EA
16
65
DURA Control Valve - wit...
DN65 PN16
185
145
19
19
3
4
290
100
105
238
264
249
279
567
DURA_DN80-PN16_EA
16
80
DURA Control Valve - wit...
DN80 PN16
200
160
19
19
3
8
310
110
105
238
264
249
270
558
DURA_DN100-PN16_EA
16
100
DURA Control Valve - wit...
DN100 PN16
220
180
19
19
3
8
350
110
125
238
264
249
280
568
DURA_DN125-PN16_EA
16
125
DURA Control Valve - wit...
DN125 PN16
250
210
19
19
3
8
400
130
125
238
264
249
288
576
DURA_DN150-PN16_EA
16
150
DURA Control Valve - wit...
DN150 PN16
285
240
23
19
3
8
480
147
182
238
264
249
396
682
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성