RETO-STOP PN 16
VAG
Non-Return Valves
RETO-STOP Non-Return Valves
Powered by
CAD모델 선택
{vag/rueckflussverhinderer/reto_stop/reto_stop_pn16.prj},{NB=VAG-RETO-STOP_DN100-PN16(400)},{IDNR=},{PN=16},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG RETO-STOP Rückflussverhinderer},{B1=225},{H1=138},{H2=113},{L=300},{D=220},{K=180},{N=8},{D2=19},{B=19.0},{RS1=156.000},{RS2=140.000},{RS3=78.000},{RS4=95.000},{RS5=173.000},{RS6=81.500},{RS7=163.000},{RS8=176.500},{RS9=63.500},{RS10=76.500},{RS11=55.000},{RS12=18.000},{RS13=88.000},{RS14=95.000},{RS15=515.000},{RS16=113.000},{RS17=100.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
D
outside diameter flange
[mm]
K
hole circle
[mm]
N
No. of holes
[mm]
D2
hole diameter
[mm]
B
width of flange
[mm]
RETO-STOP_DN40-PN16
16
40
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN40 PN16
145
90
75
180
150
110
4
19
19.0
RETO-STOP_DN50-PN16
16
50
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN50 PN16
160
95
82
200
165
125
4
19
19.0
RETO-STOP_DN65-PN16
16
65
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN65 PN16
185
115
90
240
185
145
4
19
19.0
RETO-STOP_DN80-PN16
16
80
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN80 PN16
200
125
100
260
200
160
8
19
19.0
RETO-STOP_DN100-PN16
16
100
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN100 PN16
225
138
113
300
220
180
8
19
19.0
RETO-STOP_DN125-PN16
16
125
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN125 PN16
310
173
138
350
250
210
8
19
19.0
RETO-STOP_DN150-PN16
16
150
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN150 PN16
340
193
148
400
285
240
8
23
19.0
RETO-STOP_DN200-PN16
16
200
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN200 PN16
400
237
185
500
340
295
12
23
20.0
RETO-STOP_DN250-PN16
16
250
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN250 PN16
490
291
210
600
400
355
12
28
22.0
RETO-STOP_DN300-PN16
16
300
VAG RETO-STOP Non-Return ...
DN300 PN16
550
336
235
700
455
410
12
28
24.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성