Nederlands
English
3.72 A - BACKING FLANGE
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD모델 선택
{vdl/1_pvc_fittign_programe/372_backing_flange_a.prj},{NB=3.72.110_(mechanical=high)},{CNSORDERNO=3.72.110},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{DIA=110},{DN=100},{D1=133},{D2=180},{D2MIN=180.0},{D2MAX=180},{D3=220},{Z=22},{NXD=8x18},{NORM=ISO/DIN 2501 PN10},{TYPE=A},{VERP=15},{CNSQUANTITY=15},{CNSMASSEXACT=546},{INFO=PDF},{N=8},{D=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[mm]
DN
Diameter nominal
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
Z
Width
[mm]
NXD
Number of bolt holes x Bolt circle diameter
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
3.72.016
3.72.016
16
10
23
60
90
10
4x14
ISO/DIN 2501 PN10
A
50
60
3.72.020
3.72.020
20
15
28
60.5/63
95
11
4x16
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
50
72
3.72.025
3.72.025
25
20
34
70/73
105
12
4x16
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
50
92
3.72.032
3.72.032
32
25
42
79/83
115
14
4x16
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
50
130
3.72.040
3.72.040
40
32
51
91/100
140
15
4x18
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
30
194
3.72.050
3.72.050
50
40
62
101/110
150
16
4x18
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
75
240
3.72.063
3.72.063
63
50
78
120.5/124
165
18
4x18
ISO/DIN 2501 PN10/ANSI B1...
B
50
296
3.72.075
3.72.075
75
65
92
145
185
19
4x18
ISO/DIN 2501 PN10
A
30
372
3.72.090
3.72.090
90
80
110
160
200
20
8x18
ISO/DIN 2501 PN10
A
25
466
3.72.110
3.72.110
110
100
133
180
220
22
8x18
ISO/DIN 2501 PN10
A
15
546
3.72.125
3.72.125
125
100
150
190
235
26
8x18
A
15
676
3.72.140
3.72.140
140
125
167
210
250
26
8x18
ISO/DIN 2501 PN10
A
15
706
3.72.160
3.72.160
160
150
190
240
285
28
8x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
10
1004
3.72.199
3.72.199
200
200
226
295
340
36
8x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
5
1004
3.72.200
3.72.200
200
175
235
270
315
36
8x22
ISO 2536 PN10
A
5
1228
3.72.225
3.72.225
225
200
251
295
340
36
8x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
5
1534
3.72.250
3.72.250
250
225
277
325
370
36
8x22
ISO 2536 PN10
A
5
1806
3.72.280
3.72.280
280
250
309
350
395
36
12x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
1790
3.72.315
3.72.315
315
300
345
400
445
36
12x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
2450
3.72.355
3.72.355
355
350
388
460
505
38
16x22
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
3430
3.72.400
3.72.400
400
400
442
515
565
42
16x26
ISO/DIN 2501 PN10
A
1
4450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성