RV1000 - Forza iniziale nulla
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV1000
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1000/rv1000_asmtab.prj},{NB=RV1000-038-A(0150000senza)},{CODICE1=RV1000-038-A},{CODICE2=RV1000-038-A-N},{CU=38},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{L=114},{LMIN=76},{RC=3},{D=50},{P=150},{PMIN=20},{F0=925},{F1=2190},{V=67.2},{S=6.15},{W=0.71},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{CH=0.8},{FISX='senza','senza','FB50','FB 50','FBA50','FBA 50','FS2A50','FS2A 50','FC50A','FC 50 A','FCQ50A','FCQ 50 A','FSA50','FSA 50'},{CSX=0,'-',1,'MICRO STANDARD'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=60},{PPATH=rv1000_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
corsa
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
riserva corsa
[mm]
D
diametro
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
pressione min
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
volume
[cm^3]
S
superficie
[cm^2]
W
peso
[Kg]
RV1000-013-A
RV1000-013-A
13
64
51
3
50
150
20
925
1948
28.0
6.15
0.51
RV1000-016-A
RV1000-016-A
16
70
54
3
50
150
20
925
1908
32.7
6.15
0.54
RV1000-019-A
RV1000-019-A
19
76
57
3
50
150
20
925
2050
37.4
6.15
0.56
RV1000-025-A
RV1000-025-A
25
88
63
3
50
150
20
925
2113
46.8
6.15
0.61
RV1000-032-A
RV1000-032-A
32
102
70
3
50
150
20
925
2161
57.8
6.15
0.67
RV1000-038-A
RV1000-038-A
38
114
76
3
50
150
20
925
2190
67.2
6.15
0.71
RV1000-050-A
RV1000-050-A
50
138
88
3
50
150
20
925
2230
83.6
6.15
0.81
RV1000-063-A
RV1000-063-A
63
164
101
3
50
150
20
925
2257
106.5
6.15
0.91
RV1000-075-A
RV1000-075-A
75
188
113
3
50
150
20
925
2275
125.3
6.15
1.09
RV1000-080-A
RV1000-080-A
80
198
118
3
50
150
20
925
2281
133.2
6.15
1.05
RV1000-100-A
RV1000-100-A
100
238
138
3
50
150
20
925
2299
164.6
6.15
1.21
RV1000-125-A
RV1000-125-A
125
288
163
3
50
150
20
925
2313
203.9
6.15
1.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성