Series SL - Light load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_metriche_jis_b5012/sl.prj},{NB=SL27-065(0)},{CODICE=SL27-065},{DH=27.0},{DD=13.5},{LO=65},{RG=37.8},{SX=0.0},{S1=20.8},{F1=785},{S2=23.4},{F2=883},{SN=26.0},{FN=981},{SB=31.2},{FB=1178},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,15 x 2,75},{DE=26.4},{B=6.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
SL10-020
SL10-020
10.0
5.0
20
17.8
0.000
0.000
20.000
6.4
113
7.2
128
8.0
142
9.6
170
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-025
SL10-025
10.0
5.0
25
14.2
0.000
0.000
25.000
8.0
113
9.0
128
10.0
142
12.0
171
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-030
SL10-030
10.0
5.0
30
11.9
0.000
0.000
30.000
9.6
113
10.8
128
12.0
142
14.4
171
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-035
SL10-035
10.0
5.0
35
10.1
0.000
0.000
35.000
11.2
113
12.6
128
14.0
142
16.8
170
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-040
SL10-040
10.0
5.0
40
8.8
0.000
0.000
40.000
12.8
113
14.4
128
16.0
142
19.2
169
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-045
SL10-045
10.0
5.0
45
7.8
0.000
0.000
45.000
14.4
113
16.2
128
18.0
142
21.6
169
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-050
SL10-050
10.0
5.0
50
7.2
0.000
0.000
50.000
16.0
113
18.0
128
20.0
142
24.0
172
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-055
SL10-055
10.0
5.0
55
6.5
0.000
0.000
55.000
17.6
113
19.8
128
22.0
142
26.4
171
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-060
SL10-060
10.0
5.0
60
5.9
0.000
0.000
60.000
19.2
113
21.6
128
24.0
142
28.8
169
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-065
SL10-065
10.0
5.0
65
5.4
0.000
0.000
65.000
20.8
113
23.4
128
26.0
142
31.2
168
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-070
SL10-070
10.0
5.0
70
5.0
0.000
0.000
70.000
22.4
113
25.2
128
28.0
142
33.6
168
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-075
SL10-075
10.0
5.0
75
4.7
0.000
0.000
75.000
24.0
113
27.0
128
30.0
142
36.0
169
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL10-080
SL10-080
10.0
5.0
80
4.4
0.000
0.000
80.000
25.6
113
28.8
128
32.0
142
38.4
169
Cr-Si
2,25 x 1,15
9.8
SL12-020
SL12-020
12.0
6.0
20
25.8
0.000
0.000
20.000
6.4
167
7.2
186
8.0
206
9.6
248
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-025
SL12-025
12.0
6.0
25
20.6
0.000
0.000
25.000
8.0
167
9.0
186
10.0
206
12.0
247
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-030
SL12-030
12.0
6.0
30
17.2
0.000
0.000
30.000
9.6
167
10.8
186
12.0
206
14.4
247
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-035
SL12-035
12.0
6.0
35
14.7
0.000
0.000
35.000
11.2
167
12.6
186
14.0
206
16.8
247
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-040
SL12-040
12.0
6.0
40
12.9
0.000
0.000
40.000
12.8
167
14.4
186
16.0
206
19.2
248
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-045
SL12-045
12.0
6.0
45
11.5
0.000
0.000
45.000
14.4
167
16.2
186
18.0
206
21.6
248
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-050
SL12-050
12.0
6.0
50
10.3
0.000
0.000
50.000
16.0
167
18.0
186
20.0
206
24.0
247
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-055
SL12-055
12.0
6.0
55
9.4
0.000
0.000
55.000
17.6
167
19.8
186
22.0
206
26.4
248
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-060
SL12-060
12.0
6.0
60
8.6
0.000
0.000
60.000
19.2
167
21.6
186
24.0
206
28.8
248
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-065
SL12-065
12.0
6.0
65
7.9
0.000
0.000
65.000
20.8
167
23.4
186
26.0
206
31.2
248
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-070
SL12-070
12.0
6.0
70
7.3
0.000
0.000
70.000
22.4
167
25.2
186
28.0
206
33.6
247
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
SL12-075
SL12-075
12.0
6.0
75
6.9
0.000
0.000
75.000
24.0
167
27.0
186
30.0
206
36.0
247
Cr-Si
2,60 x 1,50
11.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성