Series V - Light load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/v.prj},{NB=V25-127(0)},{CODICE=V25-127},{DH=25},{DD=12.5},{LO=127},{RG=16.7},{SX=0},{S1=31.8},{F1=531},{S2=38.1},{F2=636},{SN=50.8},{FN=848},{SB=64.1},{FB=1070},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 2.7},{DE=24.5},{DE1=24.500},{B=5.400},{RG1=16.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
V10-025
V10-025
10
5
25
10
0.000
0.000
25.000
6.3
63
7.5
75
10
100
13.5
135
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V10-032
V10-032
10
5
32
8.5
0.000
0.000
32.000
8
68
9.6
82
12.8
109
17.5
149
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V10-038
V10-038
10
5
38
6.8
0.000
0.000
38.000
9.5
65
11.4
78
15.2
103
20.8
141
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V10-044
V10-044
10
5
44
6
0.000
0.000
44.000
11
66
13.2
79
17.6
106
23.9
143
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V10-051
V10-051
10
5
51
5
0.000
0.000
51.000
12.8
64
15.3
77
20.4
102
28.9
145
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V10-064
V10-064
10
5
64
4.3
0.000
0.000
64.000
16
69
19.2
83
25.6
110
36.1
155
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V10-076
V10-076
10
5
76
3.2
0.000
0.000
76.000
19
61
22.8
73
30.4
97
43.2
138
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V10-305
V10-305
10
5
305
1.1
0.000
0.000
305.000
76.3
84
91.5
101
122
134
178.7
197
Cr-Si
1.7 x 1.1
9.2
V13-025
V13-025
12.5
6.3
25
17.9
0.000
0.000
25.000
6.3
113
7.5
134
10
179
13.2
236
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-032
V13-032
12.5
6.3
32
16.4
0.000
0.000
32.000
8
131
9.6
157
12.8
210
18
295
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-038
V13-038
12.5
6.3
38
13.6
0.000
0.000
38.000
9.5
129
11.4
155
15.2
207
21
286
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-044
V13-044
12.5
6.3
44
12.1
0.000
0.000
44.000
11
133
13.2
160
17.6
213
24
290
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-051
V13-051
12.5
6.3
51
11.4
0.000
0.000
51.000
12.8
146
15.3
174
20.4
233
28.7
327
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-064
V13-064
12.5
6.3
64
9.3
0.000
0.000
64.000
16
149
19.2
179
25.6
238
35.8
333
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-076
V13-076
12.5
6.3
76
7.1
0.000
0.000
76.000
19
135
22.8
162
30.4
216
42.7
303
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-089
V13-089
12.5
6.3
89
5.4
0.000
0.000
89.000
22.3
120
26.7
144
35.6
192
50.4
272
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-102
V13-102
12.5
6.3
102
4.1
0.000
0.000
102.000
25.5
105
30.6
125
40.8
167
58.4
239
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V13-305
V13-305
12.5
6.3
305
1.4
0.000
0.000
305.000
76.3
107
91.5
128
122
171
172
241
Cr-Si
2.4 x 1.4
12.2
V16-025
V16-025
16
8
25
23.4
0.000
0.000
25.000
6.3
147
7.5
176
10
234
12.6
295
Cr-Si
3.2 x 1.5
15.2
V16-032
V16-032
16
8
32
22.9
0.000
0.000
32.000
8
183
9.6
220
12.8
293
16.4
376
Cr-Si
3.2 x 1.5
15.2
V16-038
V16-038
16
8
38
19.3
0.000
0.000
38.000
9.5
183
11.4
220
15.2
293
19.7
380
Cr-Si
3.2 x 1.5
15.2
V16-044
V16-044
16
8
44
17.1
0.000
0.000
44.000
11
188
13.2
226
17.6
301
22.5
385
Cr-Si
3.2 x 1.5
15.2
V16-051
V16-051
16
8
51
15.7
0.000
0.000
51.000
12.8
201
15.3
240
20.4
320
26.3
413
Cr-Si
3.2 x 1.5
15.2
V16-064
V16-064
16
8
64
10.7
0.000
0.000
64.000
16
171
19.2
205
25.6
274
33.3
356
Cr-Si
3.2 x 1.5
15.2
V16-076
V16-076
16
8
76
10
0.000
0.000
76.000
19
190
22.8
228
30.4
304
40.2
402
Cr-Si
3.2 x 1.5
15.2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성