카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
SAF - FLOATING JOINT TYPE “F”
Vesta
Pneumatic actuators
Pneumatic cylinders VDMA - ISO 15552
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/iso_15552/accessories/saf.prj},{NB=SAF50-63_63},{CODE=SAF50-63},{BORE=63},{A1=80},{A2=80},{B1=58},{B2=58},{C=11},{CNUM=11.0},{D=18},{E=11},{F=M16x1,5},{G=32},{H=20},{M=30},{CH=24},{FM=16},{P=1.50},{CHC=10.0},{BC=38.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
Ø
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
E
[mm]
F
Ø
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
CH
[mm]
SAF32
SAF32
32
60
37
36
23
6.6
11
7
M10x1,25
24
15
20
17
SAF40
SAF40
40
60
56
42
38
9
15
9
M12x1,25
30
20
25
19
SAF50-63
SAF50-63
50
80
80
58
58
11
18
11
M16x1,5
32
20
30
24
SAF50-63
SAF50-63
63
80
80
58
58
11
18
11
M16x1,5
32
20
30
24
SAF80-100
SAF80-100
80
90
90
65
65
14
20
13
M20x1,5
35
20
40
36
SAF80-100
SAF80-100
100
90
90
65
65
14
20
13
M20x1,5
35
20
40
36
SAF125
SAF125
125
90
90
65
65
14
20
13
M27x2
35
20
40
36
SAF160
SAF160
160
125
125
90
90
18
26
17
M36x2
55
30
60
50
SAF200
SAF200
200
125
125
90
90
18
26
17
M36x2
55
30
60
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성