카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
msa-a
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
msa-a
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msa-a/msa-a-la-zpt.prj},{NB=LAB01-MSA25LA-L160-N-FC},{CODE=LAB0},{NOBPR=1},{MODEL=MSA25LA},{SN=MSA},{SE=25},{ST=Overload type : LA : Flanged/Locked},{PG=FC},{LR=160},{AG=N},{H=36},{W=70},{L=100.6},{W2=23.5},{H2=6.5},{B=57},{C=45},{SXE=M8x16},{E3=16},{L1=78.0},{T=11},{T1=16},{N=6.0},{G=12.0},{K=5.8},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=23},{H1=22},{P=60},{E=20.0},{DXHXD=11×9×7},{BDL=34.4},{BLS=56.6},{MP=0.67},{MP1=3.52},{MY=0.67},{MY1=3.52},{MR=0.63},{SW=0.82},{GRW=3.4},{PPATH=msa-a-la-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
SN
Series name
ⁿ/ₐ
SE
size
ⁿ/ₐ
ST
Slider type
ⁿ/ₐ
H
height Outline dimensions
[mm]
W
width Outline dimensions
[mm]
L
length Outline dimensions
[mm]
W2
Outline dimensions
[mm]
H2
Outline dimensions
[mm]
B
Slider size
[mm]
C
Slider size
[mm]
SXE
Sxe Slider size
[mm]
L1
Slider size
[mm]
T
Slider size
[mm]
T1
Slider size
[mm]
N
Slider size
[mm]
G
Slider size
[mm]
K
Slider size
[mm]
D1
d1 Slider size
[mm]
YZ
Oil nozzle specifications
[mm]
W1
Guide rail width
[mm]
H1
Height of guide rail
[mm]
P
Guide rail pitch
[mm]
E
std. Guide rail dimensions
[mm]
DXHXD
D×h×d Guide rail dimensions
[mm]
BDL
Basic/dynamic load C/kN
ⁿ/ₐ
BLS
Basic load/static load C0/kN
ⁿ/ₐ
MP
Single/Permissible Static Torque
ⁿ/ₐ
MP1
Dual/Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
MY
Single/Permissible Static Torque
ⁿ/ₐ
MY1
Dual/Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
MR
Allowable Static Torque
ⁿ/ₐ
SW
Slider weight/kg
ⁿ/ₐ
GRW
Guide rail weight kg/m
ⁿ/ₐ
LAB01-MSA15A-L100-N-FC
LAB01-MSA15A-L100-N-FC
LAB0
MSA15A
MSA
15
Heavy duty type : A : Fla...
24
47
56.3
16.0
4.2
38
30
M5x11
39.3
7
11
4.3
7.0
5.7
3.3
G-M4
15
15
60
20.0
7.5×5.3×4.5
11.8
18.9
0.12
0.68
0.12
0.68
0.14
0.18
1.5
LAB01-MSA20A-L160-N-FC
LAB01-MSA20A-L160-N-FC
LAB0
MSA20A
MSA
20
Heavy duty type : A : Fla...
30
63
72.9
21.5
5.0
53
40
M6x10
51.3
7
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18
60
20.0
9.5×8.5×6
19.2
29.5
0.23
1.42
0.23
1.42
0.29
0.40
2.4
LAB01-MSA20LA-L160-N-FC
LAB01-MSA20LA-L160-N-FC
LAB0
MSA20LA
MSA
20
Overload type : LA : Flan...
30
63
88.8
21.5
5.0
53
40
M6x10
67.2
7
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18
60
20.0
9.5×8.5×6
23.3
39.3
0.39
2.23
0.39
2.23
0.38
0.52
2.4
LAB01-MSA25A-L160-N-FC
LAB01-MSA25A-L160-N-FC
LAB0
MSA25A
MSA
25
Heavy duty type : A : Fla...
36
70
81.6
23.5
6.5
57
45
M8x16
59.0
11
16
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22
60
20.0
11×9×7
28.1
42.4
0.39
2.20
0.39
2.20
0.48
0.62
3.4
LAB01-MSA25LA-L160-N-FC
LAB01-MSA25LA-L160-N-FC
LAB0
MSA25LA
MSA
25
Overload type : LA : Flan...
36
70
100.6
23.5
6.5
57
45
M8x16
78.0
11
16
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22
60
20.0
11×9×7
34.4
56.6
0.67
3.52
0.67
3.52
0.63
0.82
3.4
LAB01-MSA30A-L200-N-FC
LAB01-MSA30A-L200-N-FC
LAB0
MSA30A
MSA
30
Heavy duty type : A : Fla...
42
90
97.0
31.0
8.0
72
52
M10x18
71.4
11
18
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26
80
20.0
14×12×9
39.2
57.8
0.62
3.67
0.62
3.67
0.79
1.09
4.8
LAB01-MSA30LA-L200-N-FC
LAB01-MSA30LA-L200-N-FC
LAB0
MSA30LA
MSA
30
Overload type : LA : Flan...
42
90
119.2
31.0
8.0
72
52
M10x18
93.6
11
18
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26
80
20.0
14×12×9
47.9
77
1.07
5.81
1.07
5.81
1.05
1.43
4.8
LAB01-MSA35A-L200-N-FC
LAB01-MSA35A-L200-N-FC
LAB0
MSA35A
MSA
35
Heavy duty type : A : Fla...
48
100
111.2
33.0
9.5
82
62
M10x21
81.0
13
21
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29
80
20.0
14×12×9
52
75.5
0.93
5.47
0.93
5.47
1.25
1.61
6.6
LAB01-MSA35LA-L200-N-FC
LAB01-MSA35LA-L200-N-FC
LAB0
MSA35LA
MSA
35
Overload type : LA : Flan...
48
100
136.6
33.0
9.5
82
62
M10x21
106.4
13
21
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29
80
20.0
14×12×9
63.6
100.6
1.60
8.67
1.60
8.67
1.67
2.11
6.6
LAB01-MSA45A-L255-N-FC
LAB01-MSA45A-L255-N-FC
LAB0
MSA45A
MSA
45
Heavy duty type : A : Fla...
60
120
137.7
37.5
10.0
100
80
M12x25
102.5
13
25
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38
105
22.5
20×17×14
83.8
117.9
1.81
10.67
1.81
10.67
2.57
2.98
11.5
LAB01-MSA45LA-L255-N-FC
LAB01-MSA45LA-L255-N-FC
LAB0
MSA45LA
MSA
45
Overload type : LA : Flan...
60
120
169.5
37.5
10.0
100
80
M12x25
134.3
13
25
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38
105
22.5
20×17×14
102.4
157.3
3.13
16.95
3.13
16.95
3.43
3.90
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성