7.11 - Guide plates / WF750/1A with lubricant/ thickness = 40mm; 50mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_11.prj},{NB=VA_Platte_19558},{IDENTNR=19558},{TEIL=WF-750/1A},{WERKSTOFF=WF-750/1A},{WF6A=},{B=45},{L=250},{S=50},{L1=75},{L2=50},{L2X=50.000},{D=18},{SCH=4},{V=2},{R=3},{L3=25},{ZS=4 x M16},{GEWICHT=3.60},{CTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
B
Width b +0.05 / +0.02
[mm]
L
Length L
[mm]
S
Thickness s ±0.02
[mm]
L1
Distance L1
[mm]
L2
Distance L2
[mm]
D
Diameter Ød
[mm]
R
[mm]
L3
[mm]
ZS
Cheese head screw
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19550
19550
WF-750/1A
30
150
40
50
14
3
25
3 x M12
1.15
84833080
19551
19551
WF-750/1A
30
200
40
75
14
3
25
3 x M12
1.54
84833080
19552
19552
WF-750/1A
30
250
40
75
50
14
3
25
4 x M12
1.92
84833080
19553
19553
WF-750/1A
40
150
40
50
14
3
25
3 x M12
1.64
84833080
19554
19554
WF-750/1A
40
200
40
75
14
3
25
3 x M12
2.05
84833080
19555
19555
WF-750/1A
40
250
40
75
50
14
3
25
4 x M12
2.56
84833080
19556
19556
WF-750/1A
45
150
50
50
18
3
25
3 x M16
2.16
84833080
19557
19557
WF-750/1A
45
200
50
75
18
3
25
3 x M16
2.88
84833080
19558
19558
WF-750/1A
45
250
50
75
50
18
3
25
4 x M16
3.60
84833080
19559
19559
WF-750/1A
55
150
50
50
18
3
25
3 x M16
2.70
84833080
19560
19560
WF-750/1A
55
200
50
75
18
3
25
3 x M16
3.52
84833080
19561
19561
WF-750/1A
55
250
50
75
50
18
3
25
4 x M16
4.40
84833080
19562
19562
WF-750/1A
60
150
50
50
18
3
25
3 x M16
2.88
84833080
19563
19563
WF-750/1A
60
200
50
75
18
3
25
3 x M16
3.84
84833080
19564
19564
WF-750/1A
60
250
50
75
50
18
3
25
4 x M16
4.80
84833080
19565
19565
WF-750/1A
70
150
50
50
18
3
25
3 x M16
3.36
84833080
19566
19566
WF-750/1A
70
200
50
75
18
3
25
3 x M16
4.86
84833080
19567
19567
WF-750/1A
70
250
50
75
50
18
3
25
4 x M16
5.60
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성