Fig. 2688 - Manhole cover SUISSEROLL NIVROLL
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
MANHOLE COVERS
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2688.prj},{NB=Fig. 2688(60010400)},{DN=600},{FIGUR=2688},{LODLEVEL=400},{TYP=061},{H2=40},{LW=600},{D1=721},{DL=688},{DLA=50},{MOD=10},{INFO=Klasse E600, gemäss Norm EN124-2, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Pickelloch, mit Schlüssellöchern, rutschfeste Hexagonalnoppen, stufenlos höhenverstellbar bis 5cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit Lüftungsöffnungen, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
FIGUR
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
LW
[mm]
D1
[mm]
DL
Cover Ø
[mm]
DLA
Cover hight
[mm]
G
Weight
[kg]
INFO
Info
ⁿ/ₐ
Fig. 2688 600
2688-061-10
600
2688
061
1050
200
40
600
721
688
50
330
Class E600, according to ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성