DUKTUS MMQ fitting BLS - Double socket elbow BLS 90°
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with BLS push in socket
FITTINGS WITH BLS
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_fittings_with_bls_ps/fittings_with_ps/mmq_bls.prj},{NB=380173(400)},{ARTNR=380173},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=150},{PFA=100},{W=30.5},{NPK=231.314},{L1=173.000},{D1=243.000},{D2=163.000},{R=231.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
ⁿ/ₐ
PFA
[bar]
W
Weight
[kg]
NPK
412
ⁿ/ₐ
DUKTUS MMQ fitting BLS 80...
380170
Epoxy coating
80
100
11.6
231.311
DUKTUS MMQ fitting BLS 10...
380171
Epoxy coating
100
100
15.5
231.312
DUKTUS MMQ fitting BLS 12...
380172
Epoxy coating
125
100
25.5
231.313
DUKTUS MMQ fitting BLS 15...
380173
Epoxy coating
150
100
30.5
231.314
DUKTUS MMQ fitting BLS 20...
380174
Epoxy coating
200
100
53.4
231.315
DUKTUS MMQ fitting BLS 25...
380175
Epoxy coating
250
100
77.0
231.316
DUKTUS MMQ fitting BLS 30...
380176
Epoxy coating
300
100
89.0
231.317
DUKTUS MMQ fitting BLS 40...
380177
Epoxy coating
400
30
200.5
231.318
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성