Fig. 7226 - Non-return spring-loaded valves
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Non-return valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/non_return_valves/7226.prj},{NB=187053(400)},{ARTNR=187053},{LODLEVEL=400},{BES=verzinkt },{DN=100},{AU=weichdichtend},{VERS=4},{L=300},{F=220},{H=145},{B=205},{B1=95},{L1=103},{L2=305},{W=34},{PN=16},{NPK=832.219},{H1=142},{LSTEP=327.506},{LX=27.506},{HSTEP=283.506},{RGEWICHT=60},{R=14},{H2=83},{H3=MIN},{SCREW=0},{H2X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
AU
Version
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
Ø
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 7226 50 187050
187050
Galvanised
50
Soft-sealing
200
165
95
175
60
79
200
12
16
832.216
Fig. 7226 65 187051
187051
Galvanised
65
Soft-sealing
240
185
115
190
75
92
200
18
16
832.217
Fig. 7226 80 187052
187052
Galvanised
80
Soft-sealing
260
200
135
200
83
95
305
25
16
832.218
Fig. 7226 100 187053
187053
Galvanised
100
Soft-sealing
300
220
145
205
95
103
305
34
16
832.219
Fig. 7226 125 187054
187054
Galvanised
125
Soft-sealing
350
250
160
220
123
121
305
46
16
832.241
Fig. 7226 150 187055
187055
Galvanised
150
Soft-sealing
400
285
185
275
140
141
395
68
16
832.242
Fig. 7226 200 187056
187056
Galvanised
200
Soft-sealing
500
340
220
315
178
173
395
100
10
832.223
Fig. 7226 200 187057
187057
Galvanised
200
Soft-sealing
500
340
220
315
178
173
395
100
16
832.243
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성