카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight male stud couplings S-series, ISO 11926-2/3 - Thread: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514), O-ring sealing
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_unf_s.prj},{NB=1182552009},{BZ=1182552009},{VK=24-SDSC-S20-U15/16-12F-ES4},{REIHE1=S 20},{ROHRAD=20.0},{RHR=-},{GEWD2=1 5/16-12 UN -2A},{TVER=2.000},{D2=1.3125},{PN=PN 420},{EINBD=38.100},{KBOHRUNG=16.000},{LG=48.0},{L2=22.5},{SW1=41},{I=15.0},{AM=270},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_unf_s},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=22.900},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{H=24.000},{EINF1=3.400},{A2=3.000},{L1=44.0},{SW3=36},{ORING=29.74x2.95},{ORINGD=2.950},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0782642000
0782642000
24-SDS-S6-U7/16-20F
S 6
-
7/16-20 UNF-2A
PN 800
15.800
4.000
29.0
12.8
17
9.2
30
0782882000
0782882000
24-SDS-S8-U7/16-20F
S 8
-
7/16-20 UNF-2A
PN 800
15.800
4.000
31.0
14.8
17
9.2
30
0782652000
0782652000
24-SDS-S8-U1/2-20F
S 8
-
1/ 2-20 UNF-2A
PN 800
16.200
5.000
31.0
14.8
17
9.2
45
0782632000
0782632000
24-SDS-S8-U9/16-18F
S 8
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
5.000
32.0
15.0
19
10.0
75
0782662000
0782662000
24-SDS-S10-U9/16-18F
S 10
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
7.000
32.5
15.0
19
10.0
75
0782672000
0782672000
24-SDS-S10-U3/4-16F
S 10
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 800
23.000
7.000
33.7
15.0
24
11.2
100
1782422000
1782422000
24-SDS-S12-U9/16-18F
S 12
-
9/16-18 UNF-2A
PN 800
17.700
7.000
34.5
17.0
22
10.0
75
0782692000
0782692000
24-SDS-S12-U3/4-16F
S 12
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
8.000
36.0
17.3
24
11.2
100
0782702000
0782702000
24-SDS-S12-U7/8-14F
S 12
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 630
27.000
8.000
37.0
16.8
27
12.7
160
0782712000
0782712000
24-SDS-S14-U9/16-18F
S 14
-
9/16-18 UNF-2A
PN 630
17.700
7.000
37.0
19.0
24
10.0
75
0782722000
0782722000
24-SDS-S14-U3/4-16F
S 14
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
10.000
38.0
18.8
24
11.2
100
0782732000
0782732000
24-SDS-S16-U3/4-16F
S 16
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 630
23.000
12.000
38.0
18.3
27
11.2
100
0782742000
0782742000
24-SDS-S16-U7/8-14F
S 16
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 630
27.000
12.000
37.5
16.3
27
12.7
160
0782752000
0782752000
24-SDS-S16-U11/16-12F
S 16
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 630
32.000
12.000
42.0
18.5
32
15.0
270
0782772000
0782772000
24-SDS-S20-U3/4-16F
S 20
-
3/ 4-16 UNF-2A
PN 420
23.000
10.000
42.0
20.3
32
11.2
100
0782782000
0782782000
24-SDS-S20-U7/8-14F
S 20
-
7/ 8-14 UNF-2A
PN 420
27.000
12.000
43.5
20.3
32
12.7
160
0782792000
0782792000
24-SDS-S20-U11/16-12F
S 20
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
46.0
20.5
32
15.0
270
1782552000
1782552000
24-SDS-S20-U15/16-12F
S 20
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
16.000
48.0
22.5
41
15.0
270
1782412000
1782412000
24-SDS-S20-U15/8-12F
S 20
-
1 5/8-12 UN -2A
PN 420
48.000
16.000
48.0
22.5
50
15.0
450
0782942000
0782942000
24-SDS-S25-U11/16-12F
S 25
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
50.0
23.0
41
15.0
270
0782802000
0782802000
24-SDS-S25-U15/16-12F
S 25
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
20.000
50.0
23.0
41
15.0
270
0782812000
0782812000
24-SDS-S30-U11/16-12F
S 30
-
1 1/16-12 UN -2A
PN 420
32.000
16.000
52.0
23.5
46
15.0
270
0782822000
0782822000
24-SDS-S30-U15/16-12F
S 30
-
1 5/16-12 UN -2A
PN 420
38.100
22.000
52.0
23.5
46
15.0
430
0782852000
0782852000
24-SDS-S30-U15/8-12F
S 30
-
1 5/ 8-12 UN -2A
PN 420
48.000
25.000
52.0
23.5
50
15.0
450
0782952000
0782952000
24-SDS-S38-U15/8-12F
S 38
-
1 5/ 8-12 UN -2A
PN 315
48.000
25.000
57.0
26.0
55
15.0
450
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성