카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable T-fitting with sealing cone combination fitting - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, Form E, sealing by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_t_verschr_dko_rz.prj},{NB=1161502009},{DT=2.000},{VK=24-SWOTC-S6-G1/4E-ES4-P},{BZ=1161502009},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{D1=6.000},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=17},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{PAGE=148},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
1161012000
24-SWOT-L6-G1/8E-P
1161012000
L 6
-
PN 500
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1161062000
24-SWOT-L8-G1/4E-P
1161062000
L 8
-
PN 500
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1161112000
24-SWOT-L10-G1/4E-P
1161112000
L 10
-
PN 500
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1161162000
24-SWOT-L12-G3/8E-P
1161162000
L 12
-
PN 400
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1161212000
24-SWOT-L15-G1/2E
1161212000
L 15
-
PN 400
G 1/2 A
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1161262000
24-SWOT-L18-G1/2E
1161262000
L 18
-
PN 400
G 1/2 A
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1161312000
24-SWOT-L22-G3/4E
1161312000
L 22
-
PN 250
G 3/4 A
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1161362000
24-SWOT-L28-G1E
1161362000
L 28
-
PN 250
G 1 A
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1161412000
24-SWOT-L35-G11/4E
1161412000
L 35
-
PN 250
G 1 1/4 A
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1161462000
24-SWOT-L42-G11/2E
1161462000
L 42
-
PN 250
G 1 1/2 A
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1161512000
24-SWOT-S6-G1/4E-P
1161512000
S 6
-
PN 800
G 1/4 A
31
16.0
40.0
27.0
17
14
17
12
1161562000
24-SWOT-S8-G1/4E-P
1161562000
S 8
-
PN 800
G 1/4 A
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1161612000
24-SWOT-S10-G3/8E-P
1161612000
S 10
-
PN 800
G 3/8 A
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1161662000
24-SWOT-S12-G3/8E
1161662000
S 12
-
PN 630
G 3/8 A
38
21.5
48.0
31.0
24
17
24
12
1161712000
24-SWOT-S14-G1/2E
1161712000
S 14
-
PN 630
G 1/2 A
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1161762000
24-SWOT-S16-G1/2E
1161762000
S 16
-
PN 630
G 1/2 A
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1161812000
24-SWOT-S20-G3/4E
1161812000
S 20
-
PN 420
G 3/4 A
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1161862000
24-SWOT-S25-G1E
1161862000
S 25
-
PN 420
G 1 A
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1161912000
24-SWOT-S30-G11/4E
1161912000
S 30
-
PN 420
G 1 1/4 A
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1161962000
24-SWOT-S38-G11/2E
1161962000
S 38
-
PN 420
G 1 1/2 A
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1161002007
24-SWOTC-L6-G1/8E-P
1161002007
L 6
-
PN 315
G 1/8 A
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1161052007
24-SWOTC-L8-G1/4E-P
1161052007
L 8
-
PN 315
G 1/4 A
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1161102007
24-SWOTC-L10-G1/4E-P
1161102007
L 10
-
PN 315
G 1/4 A
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1161152007
24-SWOTC-L12-G3/8E-P
1161152007
L 12
-
PN 315
G 3/8 A
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1161202007
24-SWOTC-L15-G1/2E
1161202007
L 15
-
PN 315
G 1/2 A
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성