카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
SAE flange halves, standard series (3000 psi) single parts - Hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/flansch_st.prj},{NB=0397802000},{BZ=0397802000},{VK=GP-FCS-3S1-D10,75},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 28},{FG=1''},{A=70},{B=59},{S1=26.2},{S2=52.4},{PB=PB 160},{ZS=M 10 x 30},{ANB=45.300},{ANH=7.500},{GH=24.000},{DB=38.500},{RA=29.000},{RB=9.000},{SD=21.000},{H1=16.000},{NDMS=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
FG
Flange size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
0397792000
0397792000
GP-FCS-3S3/4-D10,75
L 18
3/4 ''
65
52
22.2
47.6
0397802000
0397802000
GP-FCS-3S1-D10,75
L 28
1''
70
59
26.2
52.4
0397812000
0397812000
GP-FCS-3S11/4-D12,75
L 35
1 1/4''
79
73
30.2
58.7
0397822000
0397822000
GP-FCS-3S11/2-D13,5
L 42
1 1/2"
94
83
35.7
69.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성