카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight SAE flange coupling, high pressure series (6000 psi) - With cutting ring connection and separated SAE flange, hole pattern template according to SAE J 518 c / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_sae_flansch_verschr_hd.prj},{NB=0305342081},{BZ=0305342081},{L1=104},{L2=73.0},{SW1=46},{SW3=60},{I=25},{A=113},{B=95},{AM=210},{S1=36.5},{S2=79.4},{S=3.530},{D=47.220},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=63.500},{HD=50.800},{H1=30.000},{H2=12.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=64.300},{ANH=12.000},{GH=43.000},{DB=51.600},{RA=48.000},{RB=17.000},{SD=30.000},{H3=50.000},{BH=40.000},{SWD=52.000},{BOHRUNG=36.000},{GL=89.000},{NDMS=16.000},{LS=55.000},{BS=49.000},{KS=16.000},{TS=8.000},{DKS=24.000},{SWS=14.000},{CHMF=1.600},{VK=24-FSO-S38-6S11/2-M16},{BZ1=0397902050},{BZ2=0396342000},{BZ4=0010952000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ1
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ2
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
BZ4
Order no. Part 4
ⁿ/ₐ
BZ5
Order no. Part 5
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
FG
Flange size
[인치]
PB
Pressure
[bar]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0305242081
0305242081
24-FSO-S16-6S3/4-M10
0397872050
0396242000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
69
50.5
30
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305252081
0305252081
24-FSO-S20-6S3/4-M10
0397872050
0396252000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
72
50.5
30
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305262081
0305262081
24-FSO-S25-6S3/4-M10
0397872050
0396262000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
75
51.0
30
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305272081
0305272081
24-FSO-S25-6S1-M12
0397882050
0396272000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
84
60.0
36
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305282081
0305282081
24-FSO-S30-6S1-M12
0397882050
0396282000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
87
60.5
36
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305302081
0305302081
24-FSO-S30-6S11/4-M14
0397892050
0396302000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
92
65.5
41
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305322081
0305322081
24-FSO-S38-6S11/4-M14
0397892050
0396322000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
98
67.0
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305342081
0305342081
24-FSO-S38-6S11/2-M16
0397902050
0396342000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
104
73.0
46
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
0305242007
0305242007
24-FSOC-S16-6S3/4-M10
0397872050
0396242000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
69
50.5
30
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305252007
0305252007
24-FSOC-S20-6S3/4-M10
0397872050
0396252000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
72
50.5
30
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305262007
0305262007
24-FSOC-S25-6S3/4-M10
0397872050
0396262000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
75
51.0
30
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305272007
0305272007
24-FSOC-S25-6S1-M12
0397882050
0396272000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
84
60.0
36
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305282007
0305282007
24-FSOC-S30-6S1-M12
0397882050
0396282000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
87
60.5
36
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305302007
0305302007
24-FSOC-S30-6S11/4-M14
0397892050
0396302000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
92
65.5
41
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305322007
0305322007
24-FSOC-S38-6S11/4-M14
0397892050
0396322000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
98
67.0
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305342007
0305342007
24-FSOC-S38-6S11/2-M16
0397902050
0396342000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
104
73.0
46
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성