카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
AGR F ( ISO 12151-6 / ISO 8434-6) - BSP Males Flat seat
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Males 24° BSP and metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/ag_aussengewinde_nippel/ag_agr_f.prj},{NB=7000319700},{BZ=7000319700},{VK=HF/GP-SDS-G3/8A-DN10},{BZLARGA=S30110110010},{VKLARGA=AGR F 3/8\" 10},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=G 3/8''},{NDF=16.662},{NDL=9.635},{DN2=3/8''},{DN=10.000},{CH=22.000},{L=56.000},{C=7.000},{D=26.500},{E=14.000},{G=50.000},{N1=2.500},{N2=8.000},{N3=9.500},{N4=12.000},{M1=6.750},{M2=5.250},{M3=9.000},{M4=11.000},{A=0.300},{A1=0.300},{A2=7.500},{A3=9.000},{K1=60.000},{K2=4.953},{K3=209.322},{K4=0.299},{K5=0.955},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=1.200},{R4=0.200},{W=8.500},{W2=2.380},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order no. VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order no. VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
Weight
[g]
7000319600
7000319600
HF/GP-SDS-G1/4A-DN06
S30110106006
AGR F 1/4" 06
G 1/4"
1/4"
6.000
19.000
51.500
4.000
23.500
13.000
30.000
7000319700
7000319700
HF/GP-SDS-G3/8A-DN10
S30110110010
AGR F 3/8" 10
G 3/8''
3/8''
10.000
22.000
56.000
7.000
26.500
14.000
50.000
7000319800
7000319800
HF/GP-SDS-G1/2A-DN10
S30110113010
AGR F 1/2" 10
G 1/2''
3/8''
10.000
27.000
61.000
7.000
31.500
16.000
87.000
7000319900
7000319900
HF/GP-SDS-G1/2A-DN12
S30110113013A
AGR F 1/2" 13
G 1/2''
1/2''
12.000
27.000
62.000
9.500
32.500
17.000
89.000
7000320000
7000320000
HF/GP-SDS-G3/4A-DN19
S30110119019A
AGR F 3/4" 19
G 3/4''
3/4''
19.000
32.000
74.000
15.000
35.000
18.500
143.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성