카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MCES ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric thread Males 24° for hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Males 24° BSP and metric thread high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mag_aussengewinde_nippel/mag_mces.prj},{NB=7000055300},{BZ=7000055300},{VK=HF/24-S-S25-DN19-IL},{BZLARGA=S80149925019},{VKLARGA=MCES 25S 19},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN24=S 25},{F=M 36x2},{DN2=3/4”},{DN=19.000},{CH=41.000},{L=99.000},{E=19.000},{C=14.000},{D=37.000},{G=268.000},{FX=36.000},{L1=14.019},{L2=11.000},{L3=33.000},{L4=45.750},{L5=51.250},{L6=52.550},{L7=81.668},{W1=33.000},{W2=30.000},{W3=19.500},{W4=22.000},{W5=18.200},{R1=1.200},{R2=0.500},{R3=0.500},{R4=0.400},{R5=1.000},{K1=3.077},{AU1=0.300},{AU2=0.500},{CU2=25.000},{LU1=12.000},{LU2=6.822}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000055200
7000055200
HF/24-S-S20-DN19-IL
S80149920019
MCES 20S 19
S 20
M 30x2
3/4”
19.000
32.000
97.000
19.000
14.000
35.000
185.000
7000055300
7000055300
HF/24-S-S25-DN19-IL
S80149925019
MCES 25S 19
S 25
M 36x2
3/4”
19.000
41.000
99.000
19.000
14.000
37.000
268.000
7000055500
7000055500
HF/24-S-S30-DN25-IL
S80149930025
MCES 30S 25
S 30
M 42x2
1”
25.000
46.000
117.000
23.000
19.000
43.000
424.000
7000055700
7000055700
HF/24-S-S38-DN32-IL
S80149938032
MCES 38S 32
S 38
M 52x2
1 1/4”
31.000
55.000
126.000
24.000
25.000
46.000
627.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성