카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MDKOS 45(ISO 12151-2 (ISO 8434-1)) - Metric Females 24° Cone with O-Ring for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 24° conical seal high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mdk24_dichkegel_24/mdk24_mdkos_45.prj},{NB=7000054000},{BZ=7000054000},{DN=25.000},{CH=46.000},{L=170.000},{C=19.000},{H=40.000},{M=96.000},{G=640.000},{FX=36.000},{L1=2.021},{L2=14.000},{L3=27.000},{L4=5.400},{L5=2.119},{L6=5.369},{L7=9.500},{L8=24.000},{L9=79.000},{L10=64.250},{L11=57.750},{L12=56.000},{L13=21.347},{L14=92.000},{L15=32.000},{L16=17.000},{L17=22.800},{W1=43.000},{W2=30.700},{W3=36.100},{W4=29.000},{W5=30.900},{W6=28.839},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{OS=43.500},{R1=0.500},{R2=0.300},{R3=0.800},{R4=0.500},{R5=1.000},{A1=0.500},{K1=60.000},{K2=2.107},{Z=1.800},{DL=0.000},{DW1=0.000},{DW2=0.000},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{VERS=3.000},{VK=HF/24-SWOE45-S25-DN25-IL},{BZLARGA=S80830925025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7000053800
7000053800
HF/24-SWOE45-S20-DN19-IL
S80830920019
MDKOS 45 20S 19
S 20
M 30x2
3/4”
19.000
36.000
133.000
14.000
27.000
71.000
16x2,5
300.000
7000053900
7000053900
HF/24-SWOE45-S25-DN19-IL
S80830925019
MDKOS 45 25S 19
S 25
M 36x2
3/4”
19.000
46.000
136.000
14.000
30.000
74.000
20x2,5
430.000
7000054000
7000054000
HF/24-SWOE45-S25-DN25-IL
S80830925025
MDKOS 45 25S 25
S 25
M 36x2
1”
25.000
46.000
170.000
19.000
40.000
96.000
20x2,5
640.000
7000054100
7000054100
HF/24-SWOE45-S30-DN25-IL
S80830930025
MDKOS 45 30S 25
S 30
M 42x2
1”
25.000
50.000
164.000
19.000
34.500
90.000
25x2,5
650.000
7000054300
7000054300
HF/24-SWOE45-S38-DN32-IL
S80830938032
MDKOS 45 38S 32
S 38
M 52x2
1 1/4”
31.000
60.000
192.500
25.000
41.000
112.500
33x2,5
1060.000
7000054400
7000054400
HF/24-SWOE45-S38-DN38-IL
S80830938038
MDKOS 45 38S 38
S 38
M 52x2
1 1/2”
38.000
65.000
228.000
31.000
55.500
136.500
33x2,5
1640.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성