카탈로그: Welkerbearing
생성됨: 13.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Welkerbearing
PCS - Pin Clamp
Welkerbearing
Pin Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{welkerbearing/pin_clamps/pcs_asmtab.prj},{NB=C1601AB00A035KA},{SER=C - PCS Body},{PD=16.01},{PT=A},{ACT=B},{SW=0},{SP=0},{PTP=A},{BD=35},{BDS=K},{OPT=A},{A=80},{B=74},{C=59},{D=30.00},{E=60.00},{F=60},{G=8},{H=16},{J=M8 x 1.25},{K=16},{M=19},{N=108},{P=1/4},{R=18},{T=11},{U=4.6},{PPATH=pcs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
W
Weight
[lbs]
C1601AB00A035KA
C1601AB00A035KA
C - PCS Body
80
74
59
30.00
60.00
60
8
16
M8 x 1.25
16
16.01
19
108
1/4
18
35
11
4.6
12 LBS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성