dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
English
품질보증 정보
카탈로그: Wilo
생성됨: 23.04.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wilo
WILO-RO
Wilo
Borehole pumps
Sub TWI 4
Powered by
CAD모델 선택
{wilo/8ae2819c6da42ad2016da52fa6927db1/40288a8a54ce361f0154de0858653b89/8ae2819c87b0e6120187b24a3325013f.prj},{NB=TWI 4.0322 DM (3~400 V, 50 Hz) 2993974(350)},{ARTICLE_ID=2993974},{A2=0},{B2=0},{D22=0},{D42=0.000},{DIAMD1=90},{DIAMD2=95.250},{D2=0},{DIAMD3=0},{DIAMD4=4.0},{DMAX=98},{DO2=0},{F2=0},{H1=629.0},{H2=321.0},{H3=0},{H4=629},{H5=0},{H6=0},{K2=0},{L=950},{N2=0},{R=45.0},{NCAB=1},{PRODUKTABBILDUNG=wilo18906151.png},{ARTICLE_NAME=TWI 4.0322 DM (3~400 V, 50 Hz)},{MANUFACTURER_NAME=WILO SE},{DESCRIPTION_SHORT=Multistage 4\" submersible pump in tie strap version for vertical or horizontal installation},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTICLE_ID
Article number
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NAME
Type code
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Tender text
ⁿ/ₐ
A2
Angle to first bolt hole
[mm]
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
D22
Diameter bolt hole
[mm]
D42
Diameter sealing edge
[mm]
DIAMD1
Dimensions
[mm]
DIAMD2
Dimensions
[mm]
D2
Outer diameter of flange
[mm]
DIAMD3
Dimensions
[mm]
DIAMD4
Dimensions
[mm]
DMAX
Max. diameter
[mm]
DN2
Dimensions
ⁿ/ₐ
DO2
Outer pipe diameter connection
ⁿ/ₐ
F2
Thickness sealing edge
ⁿ/ₐ
H1
Dimensions
[mm]
H2
Dimensions
[mm]
H3
Dimensions
[mm]
H4
Dimensions
[mm]
H5
Dimensions
[mm]
H6
Dimensions
[mm]
K2
Pitch circle
ⁿ/ₐ
L
Dimensions
[mm]
N2
Number of bolt holes
[mm]
R
Dimensions
[mm]
NCAB
Number of cables
ⁿ/ₐ
2993974
2993974
TWI 4.0322 DM (3~400 V, 5...
WILO SE
Multistage 4" submersible...
Fully submersible, multis...
0
0
0
0.000
90
95.250
0
0
4.0
98
Rp 1¼
0
0
629.0
321.0
0
629
0
0
0
950
0
45.0
1
2993956
2993956
TWI 4-0915 DM (3~400 V, 5...
WILO SE
Multistage 4" submersible...
Fully submersible, multis...
0
0
0
0.000
90
95.250
0
0
4.0
98
Rp 2
0
0
832.0
353.0
0
832
0
0
0
1185
0
45.0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성