카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type E, Cylindrical knob GN 519
JW Winco
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Gear lever handles
GN 310
GN 310 NI
GN 310 E NI
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_1/gear_lever_handles/gn310/gn310_ni/gn310_e_ni/gn310_e_ni.prj},{NB=Edelstahl-Griffstange GN 310-12-100-E-NI},{PARTNUMBER=GN 310-12-100-E-NI},{ITEMID=310-12-100-E-NI},{FORM=E},{L1=100},{L1X=100,125,160},{D1=12},{D2=M10},{D3=0},{D5=23},{L2=14},{L3=0.0},{L5=65},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.0820},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-8-63-E-NI
63
8
M6
18
9
40
0.0290
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-8-80-E-NI
80
8
M6
18
9
40
0.0330
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-8-100-E-NI
100
8
M6
18
9
40
0.0430
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-10-80-E-NI
80
10
M8
21
11
50
0.0520
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-10-100-E-NI
100
10
M8
21
11
50
0.0620
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-10-125-E-NI
125
10
M8
21
11
50
0.0790
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-12-100-E-NI
100
12
M10
23
14
65
0.0820
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-12-125-E-NI
125
12
M10
23
14
65
0.1030
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-12-160-E-NI
160
12
M10
23
14
65
0.1330
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-14-125-E-NI
125
14
M12
26
16
80
0.1250
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-14-160-E-NI
160
14
M12
26
16
80
0.1750
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-14-200-E-NI
200
14
M12
26
16
80
0.2230
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-16-160-E-NI
160
16
M14
28
18
90
0.2140
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-16-200-E-NI
200
16
M14
28
18
90
0.2730
8487900080
YES
Stainless Steel-Gear leve...
GN 310-16-250-E-NI
250
16
M14
28
18
90
0.3540
8487900080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성