카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 717 - Indexing plungers, Type CK with rest position (knob), with lock nut
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 717
GN 717 ST
GN 717 CK
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn717/gn717_st/gn717_ck/gn717ck_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN 717-5-M8x1-CK-ST (deactivated-5)},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-CK-ST},{ITEMID=717-5-M8x1-CK-ST},{POS=0},{ABSTAND=5},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=5},{D2=M8x1},{NDM=8.000},{KDM=10.160},{D3=18},{D4=16},{E=9.2},{L1=40.0},{L2=5.0},{L3=16},{L4=6.0},{L5=13.5},{L6=43.5},{L7=9.5},{SW=8},{ANM=7},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{KM=4.000},{SWKM=13.000},{S1=2.000},{PPATH=gn717ck_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0129},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{AB=5},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.05 / Bore +0.03/+0.08
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
E
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
min.
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
SW
[mm]
ANM
max.tightening torque
[Nm]
FEDERDRUCK
initial ~
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing plunger GN 717-3...
GN 717-3-M6-CK-ST
3
M6
12
6.9
3.5
12
10.0
32.5
7.0
6
2
3
12
0.0060
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-3...
GN 717-3-M6x0,75-CK-ST
3
M6x0,75
12
6.9
3.5
12
10.0
32.5
7.0
6
3
3
12
0.0060
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-4...
GN 717-4-M6-CK-ST
4
M6
12
6.9
4.0
12
10.0
33.0
7.0
6
2
3
12
0.0050
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-4...
GN 717-4-M8x1-CK-ST
4
M8x1
16
9.2
4.5
16
13.5
43.0
9.5
8
8
5
24
0.0123
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-5...
GN 717-5-M8-CK-ST
5
M8
16
9.2
5.0
16
13.5
43.5
9.5
8
7
5
24
0.0130
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-5...
GN 717-5-M8x1-CK-ST
5
M8x1
16
9.2
5.0
16
13.5
43.5
9.5
8
7
5
24
0.0129
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-5...
GN 717-5-M10x1-CK-ST
5
M10x1
18
11.5
5.0
16
13.5
46.0
10.0
10
22
5
24
0.0190
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-6...
GN 717-6-M10-CK-ST
6
M10
18
11.5
6.0
20
17.0
52.0
10.5
10
15
5
21
0.0235
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-6...
GN 717-6-M12x1,5-CK-ST
6
M12x1,5
21
13.8
6.0
20
16.5
55.0
11.0
12
38
5
21
0.0348
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-8...
GN 717-8-M12-CK-ST
8
M12
21
13.8
8.0
24
20.5
63.5
13.5
12
20
6
22
0.0400
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-8...
GN 717-8-M12x1,5-CK-ST
8
M12x1,5
21
13.8
8.0
24
20.5
63.5
13.5
12
20
6
22
0.0570
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-8...
GN 717-8-M16x1,5-CK-ST
8
M16x1,5
25
19.6
8.0
24
20.5
68.0
13.5
17
80
6
22
0.0780
7318290000
YES
Indexing plunger GN 717-1...
GN 717-10-M16x1,5-CK-ST
10
M16x1,5
25
19.6
10.0
26
22.5
72.5
14.0
17
80
4
27
0.0832
7318290000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성