카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 611.5 - Screw drivers for GN 611
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 611.5
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/spring_plungers/gn611_5/gn611_5.prj},{NB=Schraubendreher GN 611.5-M8},{PARTNUMBER=GN 611.5-M8},{ITEMID=611.5-M8},{D1=M8},{D1X=8},{WEIGHT=0.0391},{CTN=82054000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde Ø von GN 611 / GN 616 / GN 616.1
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Screw driver GN 611.5-M3
GN 611.5-M3
M3
0.0167
82054000
YES
Screw driver GN 611.5-M4
GN 611.5-M4
M4
0.0144
82054000
YES
Screw driver GN 611.5-M5
GN 611.5-M5
M5
0.0207
82054000
YES
Screw driver GN 611.5-M6
GN 611.5-M6
M6
0.0300
82054000
YES
Screw driver GN 611.5-M8
GN 611.5-M8
M8
0.0391
82054000
YES
Screw driver GN 611.5-M10
GN 611.5-M10
M10
0.0900
YES
Screw driver GN 611.5-M12
GN 611.5-M12
M12
0.0910
YES
Screw driver GN 611.5-M16
GN 611.5-M16
M16
0.1140
YES
Screw driver GN 611.5-M20
GN 611.5-M20
M20
0.1628
82054000
YES
Screw driver GN 611.5-M24
GN 611.5-M24
M24
0.2600
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성