카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 900.3 P - Connecting sets X-Z, type P, slide configuration Z-axis:parallel to the reference axis (X-axis)
JW Winco
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable Slide Units
GN 900.3
GN 900.3 P
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_8/adjustable_slide_units/gn_900_3/gn_900_3_p/gn900_3_p_asmtab.prj},{NB=Verbindungssatz X-Z GN 900.3-50-50-P},{PARTNUMBER=GN 900.3-50-50-P},{ITEMID=50E50VTF/P},{B=50},{L1=50},{D1=M5},{DX1=5},{D2=M3},{L2=67},{L3=32},{L4=6},{S=8},{WX=9.5},{SX1=1.0},{LX1=1.65},{LX2=15.0},{LX3=40.0},{LX4=10.0},{LX5=35.0},{NDM=2.5},{DK=5.5},{PPATH=gn900_3_p_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1850},{CTN=84798997},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
Size of the slide
[mm]
L1
[mm]
D1
Slotted set screw DIN 913
ⁿ/ₐ
D2
Cap head screws DIN 912
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Connecting set X-Z GN 900...
GN 900.3-30-30-P
30
30
M4
M2,5
41
17
6
6
0.0470
84798997
YES
Connecting set X-Z GN 900...
GN 900.3-50-50-P
50
50
M5
M3
67
32
6
8
0.1850
84798997
YES
Connecting set X-Z GN 900...
GN 900.3-80-80-P
80
80
M6
M4
105
52
13
12
0.6800
YES
Connecting set X-Z GN 900...
GN 900.3-120-120-P
120
120
M8
M5
145
82
13
16
1.7700
84798997
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성