카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
FP - BraceSLEEVE braided sleeves, FP, polyester, monofilament
WISKA
Brace
Brace SLEEVE
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_sleeve/fp.prj},{NB=FP-BK-5010107167},{CNSORDERNO=10107167},{TYP=FP-BK-50},{RAL=RAL 9005},{CADINFO=CAD data on request},{DA=73.0},{CNSMAT=PES UL94-V0},{NOTE1=Braided sleeving made of monofilament polyester, mainly meant for applications of mechanical protection and thermal protection. Its main characteristic consists in the special form of braiding, which allows increasing the inside diameter of the sleeving considerably, the sleeving at the same time contracting in length. - Good chemical resistance, - Very good abrasion resistance, - Self-extinguishing, - Expansion ratio: 1 to 2 approx.},{ETEMP=-70°C to 150°C},{CNSQUANTITY=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성