카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
CMM - CONMAXX Divided gland with locknut
WISKA
Cable entry systems
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/conmaxx/cmm.prj},{NB=CMM 32 V0 LG10108677},{CNSORDERNO=10108677},{TYP=CMM 32 V0 LG},{RAL=RAL 7035},{D=M32x1.5},{TL=6.0},{SW=40},{E1=45.0},{CNSMAT=PA UL94-V0},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{VERS=3},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10108677/cmm-32-v0-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10108677/cmm-32-v0-lg.html},{WEIGHT=0.005}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
SW
braid. This is a Class 200 electrical insulating sleeving.
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
CMM 20 V0 LG10108675
10108675
CMM 20 V0 LG
RAL 7035
M20x1.5
5.0
27
29.0
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
5
0.003
CMM 25 V0 LG10108676
10108676
CMM 25 V0 LG
RAL 7035
M25x1.5
6.0
32
36.0
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
5
0.004
CMM 32 V0 LG10108677
10108677
CMM 32 V0 LG
RAL 7035
M32x1.5
6.0
40
45.0
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
5
0.005
CMM 40 V0 LG10108678
10108678
CMM 40 V0 LG
RAL 7035
M40x1.5
7.0
50
55.0
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
1
0.006
CMM 50 V0 LG10108679
10108679
CMM 50 V0 LG
RAL 7035
M50x1.5
7.0
60
67.0
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
1
0.007
CMM 63 V0 LG10108680
10108680
CMM 63 V0 LG
RAL 7035
M63x1.5
7.0
75
83.0
PA UL94-V0
-40°C to 100°C
1
0.010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성