카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMSVG LT RW - EMSVG LT RW, VentGLAND, LowTemp, brass, metric
WISKA
Venting, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/ventgland/emsvg_lt_rw.prj},{NB=EMSVG 25 LT RW 10105882},{CNSORDERNO=10105882},{TYP=EMSVG 25 LT RW},{VERS=2},{OB=Ni},{D=M25x1.5},{TL=43.0 - 52.0},{NDM=25.000},{D1=9.0 - 17.0},{TL1=46.700},{L=7.0},{SW=29},{E1=32.0},{CNSMAT=Cable gland: brass nickel-plated / sealing gasket: silicone / membrane: ePTFE},{SGE=IP68},{AF=90},{ETEMP=-60°C to 100°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105882/emsvg-25-lt-rw.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10105882/emsvg-25-lt-rw.html},{WEIGHT=0.080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
AF
Airflow at 70mbar
[l/h]
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMSVG 16 LT RW 1010...
10105880
EMSVG 16 LT RW
M16x1.5
33.0 - 42.0
4.5 - 10.0
6.0
20
22.0
Cable gland: brass nickel...
IP68
52
-60°C to 100°C
1
0.053
WISKA EMSVG 20 LT RW 1010...
10105881
EMSVG 20 LT RW
M20x1.5
41.0 - 50.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: brass nickel...
IP68
55
-60°C to 100°C
1
0.053
WISKA EMSVG 25 LT RW 1010...
10105882
EMSVG 25 LT RW
M25x1.5
43.0 - 52.0
9.0 - 17.0
7.0
29
32.0
Cable gland: brass nickel...
IP68
90
-60°C to 100°C
1
0.080
WISKA EMSVG 32 LT RW 1010...
10105883
EMSVG 32 LT RW
M32x1.5
47.0 - 56.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: brass nickel...
IP68
115
-60°C to 100°C
1
0.125
WISKA EMSVG 40 LT RW 1010...
10105884
EMSVG 40 LT RW
M40x1.5
57.0 - 70.0
16.0 - 28.0
8.0
46
50.0
Cable gland: brass nickel...
IP68
150
-60°C to 100°C
1
0.233
WISKA EMSVG 50 LT RW 1010...
10105885
EMSVG 50 LT RW
M50x1.5
64.0 - 77.0
21.0 - 35.0
9.0
55
60.0
Cable gland: brass nickel...
IP68
225
-60°C to 100°C
1
0.379
WISKA EMSVG 63 LT RW 1010...
10105886
EMSVG 63 LT RW
M63x1.5
69.0 - 83.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: brass nickel...
IP68
285
-60°C to 100°C
1
0.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성