. - Kombination plant
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Additional clamps
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/kombination_plant.prj},{NB=46932},{IDNR=46932},{ARTICLE=WITTE-KOMBINATION_PLANT},{B=30.000},{B1=20.000},{B2=38.000},{H=145.000},{L1=95.000},{L2=91.000},{L3=70.000},{M5=5.000},{DS=5.900},{LS=38.000},{BS=6.600},{BH7=6.000},{B61=6.100},{M3=3.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
Description
[mm]
B
width of the thigh
[mm]
H
height
[mm]
L1
long thigh
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
46931
46931
WITTE-KOMBINATION_PLANT
30.000
145.000
120.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
46932
46932
WITTE-KOMBINATION_PLANT
30.000
145.000
95.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
46933
46933
WITTE-KOMBINATION_PLANT
30.000
145.000
65.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
46934
46934
WITTE-KOMBINATION_PLANT
30.000
199.000
100.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
52248
52248
WITTE-KOMBINATION_PLANT
30.000
219.000
120.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
Witte Katalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성