FCA - FORK CLAMP ANGLED
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Span attachments accessories
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/clamping_fork_angled.prj},{NB=357578},{IDNR=357578},{ARTICLE=WITTE-FORK CLAMP ANGLED},{A=60.000},{B=22.000},{C=10.000},{D=23.000},{E=11.000},{F=12.000},{G=M6},{H=6,2},{I=33.000},{WEIGHT=0.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
H
diameter
[mm]
I
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
357578
357578
WITTE-FORK CLAMP ANGLED
60.000
22.000
10.000
23.000
11.000
12.000
M6
6,2
33.000
0.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
357578-1
357578-1
WITTE-FORK CLAMP ANGLED
60.000
22.000
10.000
23.000
11.000
12.000
M6
6,2
33.000
0.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성