CLUWRGWBHA - CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH BALL-HEIGHT ADJUSTMENT
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Clamping units
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_units/clamp_unit_with_ratchet_grip_ball_height_adj.prj},{NB=282020-1},{IDNR=282020-1},{ARTICLE=WITTE-CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH BALL-HEIGHT ADJUSTMENT},{A=112.000},{B=88.000},{B1=79.000},{C=20.000},{D=33.000},{E=6.600},{F=11.000},{G=6.000},{H=21.000},{I=24.700},{J=10.000},{K=38.000},{WEIGHT=220.000},{INFO=Witte Katalog},{PRESSUREFORK=Standard},{PFTYPE=1.000},{CX=93.500},{CY=-5.000},{CZ=41.000},{EZ=112.700},{EX=-5.000},{CP=-134.300},{CPX=0.000},{ASPL=95.000},{ASPLH=78.000},{CUX=0.000},{CUZ=40.000},{STX=93.500},{STZ=81.000},{CHEMSYMBOLS=AlZn1},{MATERIAL=siehe Hersteller Kaufteil / EN AW-7072},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
[g]
PRESSUREFORK
ⁿ/ₐ
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
282017
282017
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
82.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
200.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282017-1
282017-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
82.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
200.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282018
282018
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
200.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282018-1
282018-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
200.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282019
282019
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
82.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
220.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282019-1
282019-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
82.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
220.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282020
282020
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
220.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282020-1
282020-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
38.000
220.000
Standard
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282021
282021
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
240.000
357582
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282021-1
282021-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
240.000
357582
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282022
282022
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
240.000
357582
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282022-1
282022-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
240.000
357582
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282023
282023
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
250.000
357578
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282023-1
282023-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
88.000
79.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
250.000
357578
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282024
282024
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
250.000
357578
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282024-1
282024-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
59.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
10.000
32.000
250.000
357578
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
. - Differential washer
WITTE
18.10.2021
Y9-L & Y10-L - Long-Lok® and Nyloc® Machine Screws - Class A - Stainless St...
WMBerg
06.06.2023
TB2EF9 - Timing Belts - 0.079" Circular Pitch (GT)
WMBerg
06.06.2023
3MP21 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 3/16" Bore
WMBerg
06.06.2023
CLUWRGWBHA - CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH BALL-HEIGHT ADJUSTMENT
WITTE
18.10.2021
HCLWABJD10 - HORIZONTAL CLAMP UNIT WITH ADJUSTABLE BALL JOINT D10
WITTE
18.10.2021
HCLUHAJSS10 - HORIZONTAL CLAMP UNIT HIGH ADJUSTABLE SUPPORT SURFACE D10
WITTE
18.10.2021
CLUWRGWMB - CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH MEISTERBOCK
WITTE
18.10.2021
EFTCGN - EXTENSION FOR TOGGLE CLAMP GOOSE NECK
WITTE
18.10.2021
FCA - FORK CLAMP ANGLED
WITTE
18.10.2021
SSTJ - SLIDE SHAFT TENSION JACK
WITTE
18.10.2021
HDCWTXS16 - HOLD DOWN COLUMN WITH THREAD NewXS16
WITTE
18.10.2021
ADXS10 - ADAPTER DISC XS10
WITTE
18.10.2021
CLUWDP - CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH DATUM POINT
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성