FDFSUIOG - FIXING DISC FOR SET UP INDEPENDANT OF GRID
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Bolt connections
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/bolt_connections/fixing_disc_without_stud.prj},{NB=82770},{IDNR=82770},{ARTICLE=WITTE-FIXING DISC FOR SET UP INDEPENDANT OF GRID},{AF=40.000},{A=26.200},{B=24x1},{C=M10},{C1=5.000},{C2=10.000},{D=4.500},{WEIGHT=10.000},{INFO=Witte Katalog},{L=26.200},{M1=24x1},{M11=24.000},{DA=17.000},{M2=10.000},{CHEMSYMBOLS=X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5},{MATERIAL=1.4305 / EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
81489
81489
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
16.000
10.200
24x1
M4
10.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
81489-1
81489-1
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
16.000
10.200
24x1
M4
10.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80597
80597
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
25.000
15.300
24x1
M6
8.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80597-1
80597-1
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
25.000
15.300
24x1
M6
8.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80598
80598
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
25.000
19.600
32x1
M6
15.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80598-1
80598-1
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
25.000
19.600
32x1
M6
15.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82770
82770
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
40.000
26.200
24x1
M10
10.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82770-1
82770-1
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
40.000
26.200
24x1
M10
10.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82771
82771
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
40.000
25.700
32x1
M10
20.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82771-1
82771-1
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
40.000
25.700
32x1
M10
20.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82772
82772
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
40.000
30.000
24x1
M12
15.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82772-1
82772-1
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
40.000
30.000
24x1
M12
15.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82773
82773
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
50.000
32.000
32x1
M12
25.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82773-1
82773-1
WITTE-FIXING DISC FOR SET...
50.000
32.000
32x1
M12
25.000
X8CrNiS 18-9/AlZnMgCu1.5
1.4305 / EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성