CRB - COMBI REDUCER BOLT
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Connection elements
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/combi_reducer_bolt.prj},{NB=23621},{IDNR=23621},{ARTICLE=WITTE-COMBI REDUCER BOLT},{AF=40/25},{A=20.000},{B=4.200},{C=M10},{D=20.000},{WEIGHT=33.000},{INFO=Witte Katalog},{BF=4.200},{M=10.000},{D01=20.000},{D02=12.500},{L=37.000},{L02=23.855},{D1=10.700},{D10=6.700},{D2=10.442},{D20=6.500},{D3=6.400},{D30=4.000},{D4=21.200},{D40=21.200},{R1=5.500},{R10=3.500},{R2=0.800},{R20=0.500},{MR=0.400},{W=5.000},{F=0.600},{F02=0.400},{L1=36.600},{L10=23.600},{LA1=8.000},{LA2=5.000},{DS=2.000},{LB=17.500},{BA=14.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
23620
23620
WITTE-COMBI REDUCER BOLT
25/16
12.500
3.000
M6
12.500
10.000
42CrMoS4
1.7227
KA
23621
23621
WITTE-COMBI REDUCER BOLT
40/25
20.000
4.200
M10
20.000
33.000
42CrMoS4
1.7227
KA
54400
54400
WITTE-COMBI REDUCER BOLT
50/25
25.000
4.200
M12
20.000
60.000
42CrMoS4
1.7227
KA
28056
28056
WITTE-COMBI REDUCER BOLT
50/40
25.000
0.000
M12
25.000
120.000
42CrMoS4
1.7227
KA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성