可提供的目录语言:
Deutsch
English
English
CBS - COMBI BOLT SHORTENEDFOR ELEMENTS WITH NURBS
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Connection elements
Powered by
CAD模型选择
{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/combibolt_shortened.prj},{NB=21500},{IDNR=21500},{ARTICLE=WITTE-COMBI BOLT SHORTENED FOR ELEMENTS WITH NURBS},{AF=25.000},{A=M6},{B=6.500},{C=13.300},{D=SW7},{WEIGHT=2.000},{INFO=Witte Katalog},{D1=6.700},{D2=6.500},{D3=4.000},{D4=13.300},{R1=3.500},{R2=0.500},{MR=0.200},{W=5.000},{F=0.400},{L1=6.800},{LA1=0.600},{LB=6.500},{M=6.000},{DS=2.000},{DG6=9.000},{L=7.000},{SW=7.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
过滤设置
运行过滤
删除过滤
取消
1
2
3
LINA
明细表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
[g]
SW
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
21500
21500
WITTE-COMBI BOLT SHORTENE...
25.000
M6
6.500
13.300
SW7
2.000
7.000
42CrMoS4
1.7227
KA
20347
20347
WITTE-COMBI BOLT SHORTENE...
40.000
M10
10.500
20.800
SW11
10.000
11.000
42CrMoS4
1.7227
KA
26855
26855
WITTE-COMBI BOLT SHORTENE...
50.000
M12
12.000
25.900
SW14
16.000
14.000
42CrMoS4
1.7227
KA
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件