RBFQC - REDUCER BOLT FOR QUICK CONNECTION
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Connection elements
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/reducer_bolt_quick_connection.prj},{NB=23452},{IDNR=23452},{ARTICLE=WITTE-REDUCER BOLT FOR QUICK CONNECTION},{AF=40/25},{A=20.000},{B=12.500},{C=30.500},{WEIGHT=30.000},{INFO=Witte Katalog},{D=20.000},{D02=12.500},{L=37.000},{L02=23.855},{D1=10.700},{D10=6.700},{D2=10.442},{D20=6.500},{D3=6.400},{D30=4.000},{D4=21.200},{D40=21.200},{R1=5.500},{R10=3.500},{R2=0.800},{R20=0.500},{MR=0.400},{W=5.000},{F=0.600},{F02=0.400},{L1=36.600},{L10=23.600},{LA1=8.000},{LA2=5.000},{DS=2.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMoS4},{MATERIAL=1.7227},{SURFACE=KA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
20328
20328
WITTE-REDUCER BOLT FOR QU...
25/16
12.500
8.000
19.500
8.000
42CrMoS4
1.7227
KA
23452
23452
WITTE-REDUCER BOLT FOR QU...
40/25
20.000
12.500
30.500
30.000
42CrMoS4
1.7227
KA
28209
28209
WITTE-REDUCER BOLT FOR QU...
50/40
25.000
20.000
41.600
38.000
42CrMoS4
1.7227
KA
30580
30580
WITTE-REDUCER BOLT FOR QU...
50/25
25.000
12.500
35.000
33.000
42CrMoS4
1.7227
KA
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성