ASLCP - AUTOCENTER SPRING LOADED WITH CHECK PIN
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/autocenter_spring_load_chekpin.prj},{NB=82252},{IDNR=82252},{ARTICLE=WITTE-AUTOCENTER SPRING LOADED WITH CHECK PIN},{A=24 x 1},{B=32},{C=50},{D=26.000},{E=15.5},{F=71.5},{M=24.000},{L=50.000},{L1=71.500},{L2=8.000},{L3=6.000},{GT=5.000},{D1=26.000},{D2=6.000},{WEIGHT=0.060},{MIND=7},{MAXD=19},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9},{MATERIAL=EN AW-7075 / 1.4305},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
thread
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
MIND
[mm]
MAXD
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
82252
82252
WITTE-AUTOCENTER SPRING L...
24 x 1
32
50
26.000
15.5
71.5
0.060
7
19
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-0 natur eloxiert
82252-1
82252-1
WITTE-AUTOCENTER SPRING L...
24 x 1
32
50
26.000
15.5
71.5
0.060
7
19
AlZnMgCu1,5/X8CrNiS18-9
EN AW-7075 / 1.4305
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성