ECOFSATC - ECO FIXING SLEEVE ALTERNATE TO CPUPLINGS
WITTE
ALUFIX ECO
COUPLINGS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_eco/couplings/fixing_sleeve_alternate_couplings_eco.prj},{NB=120529-E},{IDNR=120529-E},{ARTICLE=WITTE-FIXING SLEEVE AF ECO},{AF=40.000},{B=28.000},{C=11.000},{PROFIL=80x80+40x80},{INFO=Witte Katalog},{WEIGHT=33.000},{D=17.000},{L=12.200},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
PROFIL
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
120527-E
120527-E
WITTE-FIXING SLEEVE AF EC...
25.000
17.000
6.600
50x50+25x50
8.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
120528-E
120528-E
WITTE-FIXING SLEEVE AF EC...
25.000
19.000
6.600
25x25
11.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
120529-E
120529-E
WITTE-FIXING SLEEVE AF EC...
40.000
28.000
11.000
80x80+40x80
33.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
120530-E
120530-E
WITTE-FIXING SLEEVE AF EC...
40.000
32.000
11.000
40x40
44.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
120531-E
120531-E
WITTE-FIXING SLEEVE AF EC...
50.000
34.000
13.500
100x100+50x100
63.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
120532-E
120532-E
WITTE-FIXING SLEEVE AF EC...
50.000
32.000
13.500
50x50
56.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성