PW7 - Timing Pulley Bar Stock - 2mm (Nominal) Circular Pitch - Aluminum 6063-T6
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Max-M-Drive®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/max_m_drive_cable_drive_chain_system/a87m.prj},{NB=PW7TA-34-M},{PN=PW7TA-34},{DES=MAX-M-DRIVE SERIES BAR STOCK},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA118},{MAT=Aluminum 6063-T6},{P=2.0},{N=34},{PD=22.00},{OD=21.49},{L=900},{A1=0.4572},{A2=0.6096}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Circular Pitch
[mm]
N
Number of Grooves
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
L
Overall Length
[mm]
PW7TA-10-M
PW7TA-10
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
10
6.48
5.97
900
PW7TA-12-M
PW7TA-12
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
12
7.77
7.26
900
PW7TA-14-M
PW7TA-14
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
14
9.07
8.56
900
PW7TA-20-M
PW7TA-20
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
20
12.93
12.42
900
PW7TA-28-M
PW7TA-28
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
28
18.11
17.60
900
PW7TA-30-M
PW7TA-30
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
30
19.41
18.90
900
PW7TA-34-M
PW7TA-34
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
34
22.00
21.49
900
PW7TA-36-M
PW7TA-36
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
36
23.29
22.78
900
PW7TA-38-M
PW7TA-38
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
38
25.04
24.08
900
PW7TA-40-M
PW7TA-40
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
40
25.88
25.37
900
PW7TA-42-M
PW7TA-42
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
42
27.18
26.67
900
PW7TA-44-M
PW7TA-44
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
44
28.45
27.94
900
PW7TA-45-M
PW7TA-45
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
45
29.11
28.60
900
PW7TA-50-M
PW7TA-50
MAX-M-DRIVE SERIES BAR ST...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum 6063-T6
2.0
50
32.33
31.83
900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성