Q3M - Retainer Rings - Spring Steel - Bowed Snap-On Design
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Miscellaneous
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/miscellaneous/mf41a.prj},{NB=Q3M-8},{PN=Q3M-8},{DES=Retainer Ring},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F41},{MAT=Spring Steel},{S=8},{Y=12.7},{T=0.6},{V=1.3},{X=0.6},{D=6.1},{W=1.2},{G=6.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
S
Shaft Size ØS
[mm]
Y
Flat Outside Diameter ØY
[mm]
T
Ring Thickness
[mm]
V
Distance
[mm]
X
Max. Take Up
[mm]
D
Free Inside Diameter ØD
[mm]
W
Width
[mm]
G
Groove Diameter ØG
[mm]
Q3M-3
Q3M-3
Retainer Ring
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
3
5.8
0.3
0.6
0.3
2.3
0.6
2.4
Q3M-4
Q3M-4
Retainer Ring
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
4
7.2
0.4
0.8
0.3
2.8
0.7
2.9
Q3M-8
Q3M-8
Retainer Ring
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
8
12.7
0.6
1.3
0.6
6.1
1.2
6.3
Q3M-11
Q3M-11
Retainer Ring
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
11
17.4
0.9
1.5
0.6
8.5
1.5
8.7
Q3M-16
Q3M-16
Retainer Ring
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
16
23.9
1.1
2.0
0.9
12.1
2.0
12.3
Q3M-19
Q3M-19
Retainer Ring
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
19
25.4
1.3
2.2
0.9
15.5
2.2
15.9
Q3M-25
Q3M-25
Retainer Ring
Master Inch/Metric Catalo...
Spring Steel
25
38.1
1.3
2.2
0.9
20.8
2.2
21.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성