카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
BS-LT - CHAIN
WUXING
SPC
Chian
lateral roller chain
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/spc/chain/scbs/scbs_asmtab.prj},{NB=12BS43-26_6},{WXCN=12BS43-26},{P=19.05},{DD1=12.07},{DD8=26.0},{BB1=11.68},{DD2=5.72},{L=43.00},{LC=43.00},{HH2=16.00},{T=1.85},{TT=1.85},{PT=6},{PPATH=scbs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
DD1
d1 max
[mm]
DD8
d8 max
[mm]
BB1
b8 max
[mm]
DD2
d2 max
[mm]
L
L max
[mm]
LC
Lc max
[mm]
HH2
h2
[mm]
T
T max
[mm]
TT
t
[mm]
08BS27-16_6
08BS27-16
12.70
8.51
16.0
7.75
4.45
27.00
27.00
11.80
1.50
1.60
12BS45-28_6
12BS45-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
45.00
45.00
16.00
1.85
1.85
12BS40-28_6
12BS40-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
40.00
40.00
16.00
1.85
1.85
12BS43-26_6
12BS43-26
19.05
12.07
26.0
11.68
5.72
43.00
43.00
16.00
1.85
1.85
12BS43-28_6
12BS43-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
43.00
43.00
16.00
1.85
1.85
12BS48-24_6
12BS48-24
19.05
12.07
24.0
11.68
5.72
48.00
48.00
16.00
1.85
1.85
12BS48-26_6
12BS48-26
19.05
12.07
26.0
11.68
5.72
48.00
48.00
16.00
1.85
1.85
12BS48-28_6
12BS48-28
19.05
12.07
28.0
11.68
5.72
48.00
48.00
16.00
1.85
1.85
16BS65-38_6
16BS65-38
25.40
15.88
38.0
17.02
8.28
65.00
65.00
21.00
3.10
4.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성