피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FA6 - Bearing-Open type
XUANMU
Comprehensive catalog
5-bearing
Powered by
CAD모델 선택
{xuanmu/zonghexinglv/5-bearing/fa6.prj},{NB=FA6902},{SC=FA},{PC=},{TYPE=Open type},{MATP=SUJ2},{BEARING=6902},{DD=15.0},{D=28},{B=7.0},{R=0.30},{CR=3650},{CO=2000},{KRPM=26000},{DS=17.00},{DH=26.0},{RR=0.3},{DG=16.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PC
Post code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
CO
Basic static load rating
[N]
KRPM
Allowable speed krpm
[rpm]
DS
ds
[min]
DH
dh
[max]
RR
R
[max]
DG
dg
[g]
FA683
FA
Open type
SUJ2
683
3.0
7
2.0
0.10
311
112
63000
3.85
6.3
0.1
0.3
FA603
FA
Open type
SUJ2
603
3.0
9
3.0
0.15
571
189
56000
4.35
7.9
0.15
0.8
FA623
FA
Open type
SUJ2
623
3.0
10
4.0
0.15
631
219
50000
4.35
8.0
0.15
1.4
FA605
FA
Open type
SUJ2
605
5.0
14
5.0
0.20
1329
507
40000
6.90
12.2
0.2
3.5
FA606
FA
Open type
SUJ2
606
6.0
17
6.0
0.30
2263
846
38000
8.20
14.8
0.3
5.9
FA626
FA
Open type
SUJ2
626
6.0
19
6.0
0.30
2336
896
32000
8.50
16.5
0.3
8.1
FA608
FA
Open type
SUJ2
608
8.0
22
7.0
0.30
3239
1379
34000
10.50
19.0
0.3
11.8
FA628
FA
Open type
SUJ2
628
8.0
24
8.0
0.30
3333
1423
28000
11.90
19.9
0.3
17.1
FA6700
FA
Open type
SUJ2
6700
10.0
15
3.0
0.20
850
430
15000
10.40
14.2
0.2
2.0
FA6800
FA
Open type
SUJ2
6800
10.0
19
5.0
0.20
1830
925
34000
12.00
17.0
0.3
5.0
FA6900
FA
Open type
SUJ2
6900
10.0
22
6.0
0.30
2700
1270
32000
12.00
20.0
0.3
9.0
FA6000
FA
Open type
SUJ2
6000
10.0
26
8.0
0.30
4550
1960
30000
12.00
24.0
0.3
19.0
FA6200
FA
Open type
SUJ2
6200
10.0
30
9.0
0.60
5100
2390
24000
14.00
26.0
0.6
32.0
FA6701
FA
Open type
SUJ2
6701
12.0
18
4.0
0.20
920
530
13000
12.40
16.7
0.2
3.0
FA6801
FA
Open type
SUJ2
6801
12.0
21
5.0
0.30
1920
1040
32000
14.00
19.0
0.3
6.0
FA6901
FA
Open type
SUJ2
6901
12.0
24
6.0
0.30
2890
1460
30000
14.00
22.0
0.3
11.0
FA6001
FA
Open type
SUJ2
6001
12.0
28
8.0
0.30
5100
2390
28000
14.00
26.0
0.3
21.0
FA6201
FA
Open type
SUJ2
6201
12.0
32
10.0
0.60
6100
2750
22000
16.00
28.0
0.6
37.0
FA6702
FA
Open type
SUJ2
6702
15.0
21
4.0
0.20
930
580
11000
15.40
19.7
0.2
4.0
FA6802
FA
Open type
SUJ2
6802
15.0
24
5.0
0.30
2080
1260
28000
17.00
22.0
0.3
7.0
FA6902
FA
Open type
SUJ2
6902
15.0
28
7.0
0.30
3650
2000
26000
17.00
26.0
0.3
16.0
FA6002
FA
Open type
SUJ2
6002
15.0
32
9.0
0.30
5600
2830
24000
17.00
30.0
0.3
30.0
FA6202
FA
Open type
SUJ2
6202
15.0
35
11.0
0.60
7750
3600
20000
19.00
31.0
0.6
45.0
FA6803
FA
Open type
SUJ2
6803
17.0
26
5.0
0.30
2230
1460
26000
19.00
24.0
0.3
8.0
FA6903
FA
Open type
SUJ2
6903
17.0
30
7.0
0.30
4650
2580
24000
19.00
28.0
0.3
18.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Bearing Kit PA 1 Roller Slot Ø 14 for C-slide Profile I (Set)
FATH
28.06.2024
Open Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
BBJ6800_6210-2RZS - Deep Groove Ball Bearing, With Rubber Seal Type, With G...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
CAA - Open type
HEFA
14.06.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C3 - Single Row Deep Groove Ball Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
ROC-4150-003 - Machine Screw Nuts - Hex
Essentra Components
23.07.2014
BCA/BCAS - Deep Groove Ball Bearings
SAMLO
24.03.2023
MAE-FREILAUF-BB - Ball bearing freewheels, Design BB
MÄDLER
26.04.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
bearing_b - Deep Groove Ball Bearings - Shield_b
Misumi
06.04.2023
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
Bearing Unit PA 1 Roller for C-Rail-Profile I Slot Ø 14
FATH
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성