피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
S7G - Gear Motors
Yaskawa
Motion
Sigma-7 Servo Products
Gear Motors
S7G Gear Motors
Powered by
CAD모델 선택
{yaskawa_usa/motion/sigma_7_servo_products/gear_motors/s7g_gear_motors/s7g.prj},{NB=S7G30AC-VL120-05},{SHA256=eEKUMx5RzHaBPti+qsdOrhhkToFJ6mCLA0/kfiO52/Q=},{INAME=S7G30AC2dVL1202d05},{PN=S7G30AC-VL120-05},{DESC=S7G GMTR 5:1 200V 2.9KW ABS BK},{SERIES=S7G},{RATO=2900},{SV=200V},{SE=ABS},{GR=5:1},{OPT=With Holding Brake (24V)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
RATO
Rated Output
ⁿ/ₐ
SV
Supply Voltage
ⁿ/ₐ
SE
Encoder Type
ⁿ/ₐ
GR
Gear Ratio
ⁿ/ₐ
OPT
Options
ⁿ/ₐ
S7G05AC-VL070-03
S7G05AC-VL070-03
S7G GMTR 3:1 200V 450W AB...
S7G
450
200V
ABS
3:1
With Holding Brake (24V)
S7G05AC-VL070-05
S7G05AC-VL070-05
S7G GMTR 5:1 200V 450W AB...
S7G
450
200V
ABS
5:1
With Holding Brake (24V)
S7G05AC-VL090-10
S7G05AC-VL090-10
S7G GMTR 10:1 200V 450W A...
S7G
450
200V
ABS
10:1
With Holding Brake (24V)
S7G05AC-VL090-25
S7G05AC-VL090-25
S7G GMTR 25:1 200V 450W A...
S7G
450
200V
ABS
25:1
With Holding Brake (24V)
S7G05AC-VL120-50
S7G05AC-VL120-50
S7G GMTR 50:1 200V 450W A...
S7G
450
200V
ABS
50:1
With Holding Brake (24V)
S7G05A-VL070-03
S7G05A-VL070-03
S7G GMTR 3:1 200V 450W AB...
S7G
450
200V
ABS
3:1
Without Options
S7G05A-VL070-05
S7G05A-VL070-05
S7G GMTR 5:1 200V 450W AB...
S7G
450
200V
ABS
5:1
Without Options
S7G05A-VL090-10
S7G05A-VL090-10
S7G GMTR 10:1 200V 450W A...
S7G
450
200V
ABS
10:1
Without Options
S7G05A-VL090-25
S7G05A-VL090-25
S7G GMTR 25:1 200V 450W A...
S7G
450
200V
ABS
25:1
Without Options
S7G05A-VL120-50
S7G05A-VL120-50
S7G GMTR 50:1 200V 450W A...
S7G
450
200V
ABS
50:1
Without Options
S7G05DC-VL070-03
S7G05DC-VL070-03
S7G GMTR 3:1 400V 450W AB...
S7G
450
400V
ABS
3:1
With Holding Brake (24V)
S7G05DC-VL070-05
S7G05DC-VL070-05
S7G GMTR 5:1 400V 450W AB...
S7G
450
400V
ABS
5:1
With Holding Brake (24V)
S7G05DC-VL090-10
S7G05DC-VL090-10
S7G GMTR 10:1 400V 450W A...
S7G
450
400V
ABS
10:1
With Holding Brake (24V)
S7G05DC-VL090-25
S7G05DC-VL090-25
S7G GMTR 25:1 400V 450W A...
S7G
450
400V
ABS
25:1
With Holding Brake (24V)
S7G05D-VL070-03
S7G05D-VL070-03
S7G GMTR 3:1 400V 450W AB...
S7G
450
400V
ABS
3:1
Without Options
S7G05D-VL070-05
S7G05D-VL070-05
S7G GMTR 5:1 400V 450W AB...
S7G
450
400V
ABS
5:1
Without Options
S7G05D-VL090-10
S7G05D-VL090-10
S7G GMTR 10:1 400V 450W A...
S7G
450
400V
ABS
10:1
Without Options
S7G05D-VL090-25
S7G05D-VL090-25
S7G GMTR 25:1 400V 450W A...
S7G
450
400V
ABS
25:1
Without Options
S7G05D-VL120-50
S7G05D-VL120-50
S7G GMTR 50:1 400V 450W A...
S7G
450
400V
ABS
50:1
Without Options
S7G09AC-VL090-03
S7G09AC-VL090-03
S7G GMTR 3:1 200V 850W AB...
S7G
850
200V
ABS
3:1
With Holding Brake (24V)
S7G09AC-VL090-05
S7G09AC-VL090-05
S7G GMTR 5:1 200V 850W AB...
S7G
850
200V
ABS
5:1
With Holding Brake (24V)
S7G09AC-VL090-10
S7G09AC-VL090-10
S7G GMTR 10:1 200V 850W A...
S7G
850
200V
ABS
10:1
With Holding Brake (24V)
S7G09AC-VL120-25
S7G09AC-VL120-25
S7G GMTR 25:1 200V 850W A...
S7G
850
200V
ABS
25:1
With Holding Brake (24V)
S7G09AC-VL155-50
S7G09AC-VL155-50
S7G GMTR 50:1 200V 850W A...
S7G
850
200V
ABS
50:1
With Holding Brake (24V)
S7G09A-VL090-03
S7G09A-VL090-03
S7G GMTR 3:1 200V 850W AB...
S7G
850
200V
ABS
3:1
Without Options
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성