SAD11 14 - Guide shaft Standard type Straight type D tolerance f8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sad11_14.prj},{NB=SAD11-D6-L15},{CODE=SAD11},{TYPE1=zhigangxing},{TYPE2=biaozhunxing},{DTOL=f8},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=-},{SUR=Hard chrome plating, hardness HV850~ plating thickness 10μm~15μm},{D=6},{L=15},{LCM=N/A},{ECED=N/A},{EC=0},{ED=0},{K=0},{T=0},{SCM=N/A},{SC=0},{JDM=N/A},{JD=0},{J=0},{VDVE=N/A},{VD=0},{G=0},{VE=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
BB
b
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
RR
r
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
SAD11-D6-L15
SAD11
Straight type
Standard type
f8
45
S45C
-
Hard chrome plating, hard...
-0.010/-0.028
0.500
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
2
SAD14-D6-L15
SAD14
Straight type
Standard type
f8
0Cr18Ni9
SUS304
-
Hard chrome plating, hard...
-0.010/-0.028
0.500
0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성