FAB01 56 - Fixing ring and set screw locking ??¨¨ standard type / thick wall type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fab01_56.prj},{NB=FAB21-D3-B6},{CODE=FAB21},{TYPE1=Fasten the set screw type},{TYPE=Standard Type},{MAT=A2017},{SUR=-},{TH=2 set screws Stainless steel},{D=3},{B=6},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type1
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
ⁿ/ₐ
H
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
MXL
Set screw MXL
ⁿ/ₐ
FAB01-D3-B6
FAB01
Fasten the set screw type
Standard Type
S45C
black coating
Two set screws
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB02-D3-B6
FAB02
Fasten the set screw type
Standard Type
S45C
electroless nickel platin...
Two set screws (stainless...
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB06-D3-B6
FAB06
Fasten the set screw type
Standard Type
SUS304
-
Two set screws (stainless...
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB21-D3-B6
FAB21
Fasten the set screw type
Standard Type
A2017
-
Two set screws (stainless...
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB22-D3-B6
FAB22
Fasten the set screw type
Standard Type
A2017
Natural Anodizing
Two set screws (stainless...
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB23-D3-B6
FAB23
Fasten the set screw type
Standard Type
A2017
Black anodizing
Two set screws
+0.05/+0.01
7
4.5
0.3
M3x3
FAB51-D5-B6
FAB51
Fasten the set screw type
Thick wall
S45C
black coating
Two set screws
+0.012/0
14
14.0
0.6
M4x4
FAB52-D5-B6
FAB52
Fasten the set screw type
Thick wall
S45C
electroless nickel platin...
Two set screws (stainless...
+0.012/0
14
14.0
0.6
M4x4
FAB56-D5-B6
FAB56
Fasten the set screw type
Thick wall
SUS304
-
Two set screws (stainless...
+0.012/0
14
14.0
0.6
M4x4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성