FBR51 52 - Fixed ring ??¨¨ avoidance keyway ??¨¨ open type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A3-Set Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a3/fbr51_52.prj},{NB=FBR51-D10-B10},{CODE=FBR51},{TYPE=Open type},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{TH=A hex cylinder head screw},{D=10},{B=10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
TH
The attachment
ⁿ/ₐ
DGC
D tolerance
[mm]
BGC
B tolerance
[mm]
H
[mm]
HGC
H tolerance
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
BB
b
[mm]
BBGC
b The tolerance
[mm]
C
[mm]
FBR51-D10-B10
FBR51
Avoiding Empty Keyway and...
S45C
black coating
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
7.0
3.5
+0.2/0
0.5
FBR52-D10-B10
FBR52
Avoiding Empty Keyway and...
S45C
Fine sand spraying withou...
One hexagon socket head c...
+0.05/+0.01
+0.1/-0.1
30
+0.1/-0.1
M4
4.5
3.75
1.5
9.0
5.0
7.0
3.5
+0.2/0
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성