MJR31 46 - Step screw for fulcrum ??¨¨Slotted groove / Hexagon socket type / Head cutting type / Hexagon head type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mjr31_46.prj},{NB=MJR36-D4-L1-E2-F3},{CODE=MJR36},{TYPE=DX},{D0TOL=-0.01/-0.05},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12,13,15},{L=1},{LPOOL=[1:22/0.1]},{E=2.0},{F=3},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
D0TOL
D Outer diameter tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT
Material quite
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
V
[mm]
S1
[mm]
GG
g
[mm]
FF
f
[mm]
MJR32-D4-L1-E2-F3
MJR32
Hexagonal head
-0.01/-0.08
45
S45C
-
Black
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR31-D4-L1-E2-F3
MJR31
Hexagonal head
-0.01/-0.08
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.01/-0.05
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR36-D4-L1-E2-F3
MJR36
Hexagonal head
-0.01/-0.08
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.01/-0.05
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR41-D4-L1-E2-F3
MJR41
Hexagonal head
g6
45
S45C
-
Black
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR42-D4-L1-E2-F3
MJR42
Hexagonal head
g6
45
S45C
40-45HRC
Black
-0.004/-0.012
+0.2/0
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
MJR46-D4-L1-E2-F3
MJR46
Hexagonal head
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
+0.15/+0.05
2.6X0.45
0.8
7
1.0
1.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성