YFR31 85 - Locating pin small head spherical internal thread type · P size designated type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yfr31_85.prj},{NB=YFR35-D5-P3},{CODE=YFR35},{TYPE=P Size designation type, round type},{TYPE1=1},{MAT=9Cr18Mo},{MAT1=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{SUR=-},{D=5},{P=3},{ZZRC=N/A},{ZZTA=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Equivalent material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
(W)
ⁿ/ₐ
YFR31-D5-P3
YFR31
P Size designation type, ...
1
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
YFR32-D5-P3
YFR32
P Size designation type, ...
1
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chromium plating, pl...
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
YFR33-D5-P3
YFR33
P Size designation type, ...
1
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
YFR35-D5-P3
YFR35
P Size designation type, ...
1
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
-
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
YFR81-D5-P3
YFR81
P Size designation type, ...
2
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
-
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
YFR82-D5-P3
YFR82
P Size designation type,P...
2
9CrWMn
SKS3
Quenching hardness 58~61H...
Hard chromium plating, pl...
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
YFR83-D5-P3
YFR83
P Size designation type,P...
2
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
YFR85-D5-P3
YFR85
P Size designation type, ...
2
9Cr18Mo
SUS440C
Quenching hardness 48~53H...
-
-0.004,-0.016
10
5
M2
3.0
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성