ZAP10 18 - Positioning column
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zap10_18.prj},{NB=ZAP13-M3-H1.5},{CODE=ZAP13},{TYPE=Long stroke carbon steel-Metal ball head},{ZH=Super heavy load},{MAT=S45C},{HAR=29~35HRC},{SUR=Nickel plating},{MAT1=S45C},{HAR1=57~63HRC},{SUR1=Black coating},{MAT2=SWP-B},{WENDU=-30-80℃},{M=3},{H=1.5},{LTOL=0/-0.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ZH
Load
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
HAR
Body hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
[mm]
MAT1
Positioning column material
ⁿ/ₐ
HAR1
Positioning column hardness
ⁿ/ₐ
SUR1
Positioning column surface treatment
[mm]
MAT2
Spring material
ⁿ/ₐ
WENDU
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
CNMIN
load min
[N]
CNMAX
load max
[N]
ZAP10-M3-H1.5
ZAP10
Long stroke carbon steel-...
Ultra light load
S45C
29~35HRC
Black coating
S45C
57~63HRC
Galvanized
SWP-B
-30-80℃
1.1
10
0/-0.5
10
0.9
0.04
0.33
ZAP11-M3-H1.5
ZAP11
Long stroke carbon steel-...
Light load
S45C
29~35HRC
Black coating
S45C
57~63HRC
Galvanized
SWP-B
-30-80℃
1.1
10
0/-0.5
10
0.9
0.49
1.00
ZAP12-M3-H1.5
ZAP12
Long stroke carbon steel-...
Heavy load
S45C
29~35HRC
Black coating
S45C
57~63HRC
Black coating
SWP-B
-30-80℃
1.1
10
0/-0.5
10
0.9
0.90
4.20
ZAP13-M3-H1.5
ZAP13
Long stroke carbon steel-...
Super heavy load
S45C
29~35HRC
Nickel plating
S45C
57~63HRC
Black coating
SWP-B
-30-80℃
1.1
15
0/-0.5
15
0.9
2.20
4.50
ZAP15-M3-H1.5
ZAP15
Long stroke carbon steel-...
Ultra light load
S45C
29~35HRC
Black coating
Polyacetal
-
-
SWP-B
-30-80℃
1.1
10
0/-0.5
10
0.9
0.04
0.33
ZAP16-M3-H1.5
ZAP16
Long stroke carbon steel-...
Light load
S45C
29~35HRC
Black coating
Polyacetal
-
-
SWP-B
-30-80℃
1.1
10
0/-0.5
10
0.9
0.49
1.00
ZAP17-M3-H1.5
ZAP17
Long stroke carbon steel-...
Heavy load
S45C
29~35HRC
Black coating
Polyacetal
-
-
SWP-B
-30-80℃
1.1
10
0/-0.5
10
0.9
0.90
4.20
ZAP18-M3-H1.5
ZAP18
Long stroke carbon steel-...
Super heavy load
S45C
29~35HRC
Nickel plating
Polyacetal
-
-
SWP-B
-30-80℃
1.1
15
0/-0.5
15
0.9
2.20
4.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성