ZAU21 22 - Indexing pin
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau21_22_asmtab.prj},{NB=ZAU21-M12},{CODE=ZAU21},{TYPE=bashouxing},{MAT1=S45C},{SUR1=wudianjiedunie},{MAT2=S45C},{SUR2=wudianjiedunie},{MAT3=S45C},{SUR3=wudianjiedunie},{HAR=45HRC-},{MAT4=SUS304-WPB},{MAT5=SWCH},{SUR5=wudianjiedunie},{M=12},{LJ=1.75},{DD=6.0},{H=6.5},{L=40},{L1=25},{L2=7},{A=11},{B=30},{S=19},{R=3.5},{FZN=7.8},{FZ=13.2},{ZL=33},{PPATH=zau21_22/assem/zau21_22_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Handle material
ⁿ/ₐ
SUR1
Handle surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
The main material
ⁿ/ₐ
SUR2
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Pin material
ⁿ/ₐ
SUR3
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
HAR
Pin hardness
ⁿ/ₐ
MAT4
Spring material
ⁿ/ₐ
MAT5
Nut material
ⁿ/ₐ
SUR5
Nut surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
Pitch
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
R
[mm]
FZN
Load (N) min
ⁿ/ₐ
FZ
Load (N) max
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (g)
[g]
ZAU21-M10
ZAU21
Handle type
S45C
black
S45C
black
S45C
black
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
black
10
1.50
5.0
5.5
35
20
6
8
24
17
3.0
4.9
9.7
22
ZAU21-M12
ZAU21
Handle type
S45C
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
Electroless nickel platin...
12
1.75
6.0
6.5
40
25
7
11
30
19
3.5
7.8
13.2
33
ZAU22-M10
ZAU22
Handle type
S45C
black
S45C
black
S45C
black
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
black
10
1.50
5.0
5.5
35
20
6
8
24
17
3.0
4.9
9.7
22
ZAU22-M12
ZAU22
Handle type
S45C
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
45HRC-
SUS304-WPB
SWCH
Electroless nickel platin...
12
1.75
6.0
6.5
40
25
7
11
30
19
3.5
7.8
13.2
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성